Parámetros de protección
Parámetros de protección de largo retardo
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de largo retardo.
El comando de protección de largo retardo (código de comando = 45192) configura el contenido de los registros de protección de largo retardo.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir |
|
0x2232 |
8755 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2233 |
8756 |
L-EC |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ir. El rango de Ir depende de la corriente nominal In. |
|
0x2234 |
8757 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2235 |
8758 |
L-EC |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
Temporización tr (aplicación de distribución) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x2236 |
8759 |
L-EC |
1 |
s |
INT16U |
5-30 |
Clase de motor (solo aplicación de motor) Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x2237 |
8760 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2238 |
8761 |
L-EC |
1 |
– |
INT16U |
1-2 |
Ventilación (solo aplicación de motor) 1 = auto, 2 = motor |
|
0x2239-0x223A |
8762-8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Parámetros de protección corto retardo
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de corto retardo.
El comando de protección de corto retardo (código de comando = 45193) configura el contenido de los registros de protección de corto retardo.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir |
|
0x223C |
8765 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada. Para la aplicación de motor, tsd = 30 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
0x223D |
8766 |
L-EC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5 |
|
0x223E |
8767 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo de Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10 |
|
0x223F |
8768 |
L-EC |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tsd tsd = 0, 30, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x2240– 0x2244 |
8769- 8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) Para la aplicación de distribución, el rango es 15-100. Para la aplicación de motor, el rango es 50-130. |
|||||||
Parámetros de protección de instantáneo
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de instantáneo.
El comando de protección de instantáneo (código de comando = 45194) configura el contenido de los registros de protección de instantáneo.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x2247 |
8776 |
L-EC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5 |
|
0x2248 |
8777 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10 |
|
0x2249-0x224E |
8778-8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:
|
|||||||
Parámetros de protección de defecto a tierra
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de defecto a tierra.
El comando de protección de defecto a tierra (código de comando = 45195) configura el contenido de los registros de protección de defecto a tierra.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x224F |
8784 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir |
|
0x2250 |
8785 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada Para la aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
0x2251 |
8786 |
L-EC |
100 |
– |
INT16U |
– |
Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5 |
|
0x2252 |
8787 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100 Si la protección de defecto a tierra está desactivada, el valor del umbral de disparo Ig = In. |
|
0x2253 |
8788 |
L-EC |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms. Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x2254- 0x2258 |
8789- 8793 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Parámetros de protección de diferencial
Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de diferencial.
El comando de protección de diferencial (código de comando = 45196) configura el contenido de los registros de protección de diferencial.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x225B |
8796 |
L |
1 |
mA |
INT16U |
– |
Diferencial de corriente IΔn. El rango de IΔn depende de la corriente nominal In. |
|
0x225C |
8797 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x225D |
8798 |
L-EC |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
Temporización tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms. |
|
0x225E- 0x2262 |
8799- 8803 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Parámetros de protección contra bloqueo
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra bloqueo.
La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor. El comando de protección contra bloqueo (código de comando = 45448) configura el contenido de los registros de protección contra bloqueo.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C3 |
8900 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x22C4 |
8901 |
L-EC |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1 |
|
0x22C5 |
8902 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10 |
|
0x22C6 |
8903 |
L-EC |
1 |
s |
INT16U |
1-30 |
Temporización tjam |
Parámetros de protección contra desequilibrio
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra desequilibrio.
La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección contra desequilibrio (código de comando = 45450) configura el contenido de los registros de protección contra desequilibrio.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C7 |
8904 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir |
|
0x22C8 |
8905 |
L-EC |
1 |
% |
INT16U |
10-40 |
Coeficiente de Iunbal |
|
0x22C9 |
8906 |
L-EC |
1 |
s |
INT16U |
1-10 |
Temporización tunbal |
|
0x22CA |
8907 |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
Parámetros de protección contra defecto de carga
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra defecto de carga.
La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección contra defecto de carga (código de comando = 45449) configura el contenido de los registros de protección contra defecto de carga.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22CB |
8908 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x22CC |
8909 |
L-EC |
100 |
– |
INT16U |
30-90 |
Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1 |
|
0x22CD |
8910 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
0x22CE |
8911 |
L-EC |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
Temporización tunderload |
Parámetros de protección de arranque prolongado
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección de arranque prolongado.
La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección de arranque prolongado (código de comando = 45451) configura el contenido de los registros de protección de arranque prolongado.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22CF |
8912 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x22D0 |
8913 |
L-EC |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1 |
|
0x22D1 |
8914 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10 |
|
0x22D2 |
8915 |
L-EC |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
Temporización tlongstart |
Parámetros de protección del neutro
La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo del sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.
Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección del neutro.
El comando de protección del neutro (código de comando = 45197) configura el contenido de los registros de protección del neutro.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22D3 |
8916 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir (1) |
|
0x22D4 |
8917 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
Valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro 0 = desactivado 1 = 0,5 2 = 1,0 3 = OSN |
|
0x22D5 |
8918 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32766 |
Valor de umbral de disparo Ir |
|
0x22D6 |
8919 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-32766 |
Valor de umbral de disparo Isd |
|
(1) Para los interruptores automáticos de 40 A IEC y 60 A UL, el usuario no puede configurar el valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro a 0,5. |
|||||||
Parámetro de inhibición de la memoria térmica
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22E1 |
8930 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir |