Varios
Fecha y hora actuales
Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer la fecha actual.
El comando de establecimiento de hora absoluta (código de comando 769) configura el contenido de los registros de hora actual.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0BB7- 0x0BB9 |
3000– 3002 |
L-EC |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora actuales |
Temperatura
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2292 |
8851 |
L |
1 |
°C |
INT16 |
–30 - +120 |
Temperatura de la unidad de control MicroLogic |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo
Tiempo restante hasta que el disparo de largo retardo se evalúa cada segundo. Si se dispara otra protección, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo sigue siendo evaluado.
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 32768 (0x8000) si
-
la protección de largo retardo ya está disparada, o
-
el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es inferior a 1 s, o
-
no se detecta ningún valor predeterminado para la protección de largo retardo.
Si el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo es > 7200 s, el tiempo restante hasta el disparo de largo retardo = 7200 s.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A0 |
8865 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1-7200 |
Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo |
Rotación de fase
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22A7 |
8872 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = Secuencia de fases 123 1 = Secuencia de fases 132 |
Estado del fallo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x72CD |
29390 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
Estado de fallo |
|
0 |
Reservado |
|||||||
|
1 |
STOP (fallo interno) 0 = Sin fallo interno 1 = Fallo interno |
|||||||
|
2 |
ERROR (fallo interno) 0 = Sin fallo interno 1 = Fallo interno |
|||||||
|
3-15 |
Reservado |
Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7525 |
29990 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1-9 |
Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 1 (Ir) |
|
0x7526 |
29991 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1-9 |
Posición del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic 2 (Isd, Ig/IΔn) |
Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7527 |
29992 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic abierto 1 = conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic cerrado |
Alimentación auxiliar de 24 V CC
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7528 |
29993 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC no está presente. 1 = la fuente de alimentación auxiliar de 24 V CC está presente. |
LED de la unidad de control MicroLogic
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Bit |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7534 |
30005 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
– |
Indicador LED de la unidad de control MicroLogic |
|
0 |
Indicador LED preparado 0 = no preparado (el indicador LED no parpadea). 1 = preparado (el indicador LED parpadea). |
|||||||
|
1 |
LED de prealarma (sólo en la aplicación de distribución) 0 = la prealarma no está activa (el indicador LED está apagado). 1= la prealarma está activa (el indicador LED está encendido). |
|||||||
|
2 |
LED de sobrecarga 0 = la sobrecarga no está activa (el indicador LED está apagado). 1 = la sobrecarga está activa (el indicador LED está encendido). |
|||||||
|
3-15 |
Reservado |