Información de marca de tiempo
Descripción general
La información de marca de tiempo permite al usuario conocer todas las fechas relativas a información importante como ajustes previos de las protecciones y valores mínimos/máximos de corrientes, tensiones y frecuencia del sistema.
En la tabla de información de marca de tiempo se describe:
-
Los parámetros previos de configuración de las protecciones y las fechas correspondientes
-
Los valores mínimo y máximo de las medidas de la tensión y las fechas correspondientes
-
Los valores máximos de las medidas de la corriente y las fechas correspondientes
-
Las frecuencias del sistema mínimas y máximas y las fechas correspondientes
-
La demanda máxima de la corriente, la potencia y las fechas correspondientes
Se necesita una solicitud de lectura de 100 registros para leer los registros de protección anteriores con marca de tiempo (29600–29699).
Configuración anterior de protección de largo retardo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x739F |
29600 |
L |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor anterior del umbral de disparo de Ir. El rango de Ir depende de la corriente nominal In. |
|
0x73A0- 0x73A2 |
29601- 29603 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73A3 |
29604 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
500-16000 |
Temporización tr anterior (aplicación de distribución) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x73A4- 0x73A6 |
29605- 29607 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73A7 |
29608 |
L |
1 |
– |
INT16U |
5-30 |
Clase de motor (solo aplicación de motor) Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x73A8- 0x73AA |
29609- 29611 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73AB |
29612 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Configuración anterior del ventilador de refrigeración (solo aplicación de motor) 1 = auto, 2 = motor |
|
0x73AC- 0x73AE |
29613- 29615 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección de corto retardo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73AF |
29616 |
L |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Isd |
|
0x73B0- 0x73B2 |
29617- 29619 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73B3 |
29620 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tsd anterior tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x73B4- 0x73B6 |
29621- 29623 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73B7 |
29624 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección anterior: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada |
|
0x73B8- 0x73BA |
29625- 29627 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente Isd depende de:
|
|||||||
Configuración anterior de protección de instantáneo
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73BB |
29628 |
L |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ii |
|
0x73BC- 0x73BE |
29629- 29631 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:
|
|||||||
Configuración anterior de protección de defecto a tierra
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73BF |
29632 |
L |
100 |
ms |
INT16U |
(1) |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ig |
|
0x73C0 0x73C2 |
29633- 29635 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73C3 |
29636 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tg anterior tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms |
|
0x73C4 0x73C6 |
29637- 29639 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73C7 |
29640 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección anterior: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada |
|
0x73C8- 0x73CA |
29641- 29643 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
(1) El rango del coeficiente de Ig depende de la corriente nominal In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic, si existe. Por ejemplo, 0 (protección desactivada) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05. |
|||||||
Configuración de la protección de diferencial anterior
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73CB |
29644 |
L |
1 |
mA |
INT16U |
– |
Valor de umbral de disparo de IΔn |
|
0x73CC- 0x73CE |
29645- 29647 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73CF |
29648 |
L |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
Temporización tΔn anterior tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms. |
|
0x73D0- 0x73D2 |
29649- 29651 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección contra bloqueo
La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73D3 |
29652 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x73D4- 0x73D6 |
29653- 29655 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73D7 |
29656 |
L |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ijam |
|
0x73D8- 0x73DA |
29657- 29659 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73DB |
29660 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1-30 |
Temporización tjam anterior |
|
0x73DC- 0x73DE |
29661- 29663 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección contra desequilibrio
La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73DF |
29664 |
L |
1 |
% |
INT16U |
10-40 |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de desequilibrio |
|
0x73E0- 0x73E2 |
29665- 29667 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73E3 |
29668 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1-10 |
Temporización tunbal anterior |
|
0x73E4- 0x73E6 |
29669- 29671 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección contra defecto de carga
La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73E7 |
29672 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x73E8- 0x73EA |
29673- 29675 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73EB |
29676 |
L |
100 |
– |
INT16U |
30-90 |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Iunderload |
|
0x73EC- 0x73EE |
29677- 29679 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73EF |
29680 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
Temporización tunderload anterior |
|
0x73F0- 0x73F2 |
29681- 29683 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección de arranque prolongado
La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73F3 |
29684 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x73F4- 0x73F6 |
29685- 29687 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73F7 |
29688 |
L |
10 |
– |
INT16U |
10-50 |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ilongstart |
|
0x73F8- 0x73FA |
29689- 29691 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
|
0x73FB |
29692 |
L |
1 |
s |
INT16U |
1-30 |
Temporización tlongstart anterior |
|
0x73FC- 0x73FE |
29693- 29695 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Configuración anterior de protección del neutro
La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x73FF |
29696 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente del neutro: 0 = desactivado 1 = 0,5 2 = 1,0 3 = OSN |
|
0x7400- 0x7402 |
29697- 29699 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la configuración anterior. |
Medidas de tensión de V12 mínima/máxima
Se necesita una solicitud de lectura de 48 registros para leer los valores mínimos/máximos con marca de tiempo de los registros de tensión, corriente y frecuencia (29780–29827).
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7453 |
29780 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V12 |
|
0x7454- 0x7456 |
29781- 29783 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
|
0x7457 |
29784 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases V12 |
|
0x7458- 0x745A |
29785- 29787 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medidas de tensión de V23 mínima/máxima
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x745B |
29788 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V23 |
|
0x745C- 0x745E |
29789- 29791 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
|
0x745F |
29792 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases V23 |
|
0x7460- 0x7462 |
29793- 29795 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medidas de tensión de V31 mínima/máxima
Registro = 0 si tensión <25 V.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7463 |
29796 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V31 |
|
0x7464- 0x7466 |
29797- 29799 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
|
0x7467 |
29800 |
L |
1 |
V |
INT16U |
0-850 |
Valor máximo de tensión eficaz entre fases V31 |
|
0x7468- 0x746A |
29801- 29803 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de I1
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x746B |
29804 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Corriente máxima eficaz en fase 1: I1 |
|
0x746C- 0x746E |
29805- 29807 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de I2
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x746F |
29808 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Corriente máxima eficaz en fase 2: I2 |
|
0x7470- 0x7472 |
29809- 29811 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de I3
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7473 |
29812 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Corriente máxima eficaz en fase 3: I3 |
|
0x7474- 0x7476 |
29813- 29815 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de corriente máxima de IN
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7477 |
29816 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Corriente eficaz máxima en neutro: IN |
|
0x7478- 0x747A |
29817- 29819 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Frecuencia mínima del sistema
Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x747B |
29820 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150-4400 |
Mínimo de frecuencia del sistema |
|
0x747C- 0x747E |
29821- 29823 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Frecuencia máxima del sistema
Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x747F |
29824 |
L |
10 |
Hz |
INT16U |
150-4400 |
Máximo de frecuencia de sistema |
|
0x7480- 0x7482 |
29825- 29827 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima I1
Se necesita una solicitud de lectura de 20 registros para leer la demanda máxima con marca de tiempo de corriente y potencia (29828–29847).
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7483 |
29828 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Demanda de pico de I1 |
|
0x7484- 0x7486 |
29829- 29831 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima I2
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7487 |
29832 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Demanda de pico de I2 |
|
0x7488- 0x748A |
29833- 29835 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima I3
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x748B |
29836 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Demanda de pico de I3 |
|
0x748C- 0x748E |
29837- 29839 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de demanda máxima IN
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x748F |
29840 |
L |
1 |
A |
INT16U |
0-20xIn |
Demanda de pico de IN |
|
0x7490- 0x7492 |
29841- 29843 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |
Medida de demanda de pico P
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7493 |
29844 |
L |
10 |
kW |
INT16 |
-30000- +30000 |
P demanda de pico |
|
0x7494- 0x7496 |
29845- 29847 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora |