DOCA0213ES-03

Parámetros de protección

Parámetros de protección de largo retardo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de largo retardo.

El comando de protección de largo retardo (código de comando = 45192) configura el contenido de los registros de protección de largo retardo.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2231

8754

L

INT16U

1-2

Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir

0x2232

8755

Reservado

0x2233

8756

L-EC

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ir. El rango de Ir depende de la corriente nominal In.

0x2234

8757

Reservado

0x2235

8758

L-EC

1

ms

INT16U

500–

16000

Temporización tr (aplicación de distribución)

tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms

0x2236

8759

L-EC

1

s

INT16U

5-30

Clase de motor (solo aplicación de motor)

Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s

0x2237

8760

Reservado

0x2238

8761

L-EC

1

INT16U

1-2

Ventilación (solo aplicación de motor)

1 = auto, 2 = motor

0x2239-0x223A

8762-8763

Reservado

Parámetros de protección corto retardo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de corto retardo.

El comando de protección de corto retardo (código de comando = 45193) configura el contenido de los registros de protección de corto retardo.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x223B

8764

L

INT16U

1-2

Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir

0x223C

8765

L-EC

INT16U

0-1

Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada.

Para la aplicación de motor, tsd = 30 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

0x223D

8766

L-EC

10

INT16U

(1)

Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5

0x223E

8767

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo de Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10

0x223F

8768

L-EC

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tsd

tsd = 0, 30, 100, 200, 300, 400 ms

Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x2240–

0x2244

8769-

8773

Reservado

(1) Para la aplicación de distribución, el rango es 15-100. Para la aplicación de motor, el rango es 50-130.

Parámetros de protección de instantáneo

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de instantáneo.

El comando de protección de instantáneo (código de comando = 45194) configura el contenido de los registros de protección de instantáneo.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2245

8774

L

INT16U

1-2

Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir

0x2246

8775

Reservado

0x2247

8776

L-EC

10

INT16U

(1)

Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5

0x2248

8777

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10

0x2249-0x224E

8778-8783

Reservado

(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:

  • Para 100-160 A, el rango es 15-150.

  • Para 250-400 A, el rango es 15-120.

  • Para 630 A, el rango es 15-110.

Parámetros de protección de defecto a tierra

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de defecto a tierra.

El comando de protección de defecto a tierra (código de comando = 45195) configura el contenido de los registros de protección de defecto a tierra.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x224F

8784

L

INT16U

0-2

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir

0x2250

8785

L-EC

INT16U

0-1

Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada

Para la aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos).

0x2251

8786

L-EC

100

INT16U

Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5

0x2252

8787

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100

Si la protección de defecto a tierra está desactivada, el valor del umbral de disparo Ig = In.

0x2253

8788

L-EC

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tg

tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms.

Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x2254-

0x2258

8789-

8793

Reservado

Parámetros de protección de diferencial

Se necesita una solicitud de lectura de 10 registros para leer los parámetros de protección de diferencial.

El comando de protección de diferencial (código de comando = 45196) configura el contenido de los registros de protección de diferencial.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2259

8794

L

INT16U

0-2

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir

0x225A

8795

Reservado

0x225B

8796

L

1

mA

INT16U

Diferencial de corriente IΔn. El rango de IΔn depende de la corriente nominal In.

0x225C

8797

Reservado

0x225D

8798

L-EC

1

ms

INT16U

0-1000

Temporización tΔn

tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms

Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms.

0x225E-

0x2262

8799-

8803

Reservado

Parámetros de protección contra bloqueo

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra bloqueo.

La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor. El comando de protección contra bloqueo (código de comando = 45448) configura el contenido de los registros de protección contra bloqueo.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22C3

8900

L-EC

INT16U

0-1

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x22C4

8901

L-EC

10

INT16U

10-80

Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1

0x22C5

8902

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10

0x22C6

8903

L-EC

1

s

INT16U

1-30

Temporización tjam

Parámetros de protección contra desequilibrio

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra desequilibrio.

La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección contra desequilibrio (código de comando = 45450) configura el contenido de los registros de protección contra desequilibrio.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22C7

8904

L

INT16U

0-2

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir

0x22C8

8905

L-EC

1

%

INT16U

10-40

Coeficiente de Iunbal

0x22C9

8906

L-EC

1

s

INT16U

1-10

Temporización tunbal

0x22CA

8907

Reservado

Parámetros de protección contra defecto de carga

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección contra defecto de carga.

La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección contra defecto de carga (código de comando = 45449) configura el contenido de los registros de protección contra defecto de carga.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22CB

8908

L-EC

INT16U

0-1

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x22CC

8909

L-EC

100

INT16U

30-90

Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1

0x22CD

8910

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100

0x22CE

8911

L-EC

1

s

INT16U

1-200

Temporización tunderload

Parámetros de protección de arranque prolongado

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección de arranque prolongado.

La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor. El comando de protección de arranque prolongado (código de comando = 45451) configura el contenido de los registros de protección de arranque prolongado.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22CF

8912

L-EC

INT16U

0-1

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x22D0

8913

L-EC

10

INT16U

10-80

Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1

0x22D1

8914

L

1

A

INT16U

Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10

0x22D2

8915

L-EC

1

s

INT16U

1-200

Temporización tlongstart

Parámetros de protección del neutro

La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo del sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.

Se necesita una solicitud de lectura de cuatro registros para leer los parámetros de protección del neutro.

El comando de protección del neutro (código de comando = 45197) configura el contenido de los registros de protección del neutro.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22D3

8916

L

INT16U

0-2

Estado: 0 = Desactivado, 1 = Activado, 2 = Inhibir (1)

0x22D4

8917

L-EC

INT16U

0-3

Valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro

0 = desactivado

1 = 0,5

2 = 1,0

3 = OSN

0x22D5

8918

L

1

A

INT16U

0-32766

Valor de umbral de disparo Ir

0x22D6

8919

L

1

A

INT16U

0-32766

Valor de umbral de disparo Isd

(1) Para los interruptores automáticos de 40 A IEC y 60 A UL, el usuario no puede configurar el valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro a 0,5.

Parámetro de inhibición de la memoria térmica

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x22E1

8930

L

INT16U

1-2

Estado: 1 = Encendido, 2 = Inhibir

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?