7ZH02-0423-03

规格

本节提供设备和附件的其他规格。

本节中包含的信息可能不经通知而更改。您可从 www.se.com 下载更新的文档或联系您当地的Schneider Electric代表获取最新的更新。

与安装有关的规格,请参阅设备的安装说明书,例如测量的电流和电压范围,输入/输出和控制电源等信息。

要监控的系统类型

交流或交流/直流组合未接地*电力系统 连接到中性点设备的相电压

≤ 830 V AC **

≤ 1700 V AC *

设备连接到相线

≤ 480 V AC **

≤ 1000 V AC *

频率(交流电力系统) 45...440 Hz
AC 连接到中性点设备的相电压

≤ 33k V AC *

直流或整流的 IT 电力系统

< 480 V DC **

≤ 1200 V DC *

电气特性

绝缘电阻读数范围 10 Ω...10 MΩ
电容读数范围

0.01...500 μF

故障通知 阈值数量 2(受密码保护)
预防性绝缘警报阈值 1 kΩ...1 MΩ
绝缘警报阈值 0.04...500 kΩ
绝缘警报阈值和预防性绝缘警报滞后 20%
响应时间 小于或等于过滤设置:4s / 40s / 160s
运行测试的设备 自动检测和手动检测
内部阻抗 40 kΩ(频率为 50/60/400 Hz 时)
测量电路的内阻 Ri 40 kΩ
输出触点 数量 2(标准或故障保护)
触点类型

SPDT 一个转换触点

工作原理 N/O N/C 操作
电气寿命 30000 次循环
开断容量

在 250 V AC 时为 3 A

1 A,在 48 V DC 时最小载荷为 10 mA

最小开关负荷

在 24 V AC/DC 下为 2 mA

禁用注入输入(由设备供电) 供电电压 24 V DC
电流 5 mA
通知时间延时 0...7200 秒
辅助电源电压
  • 100...300V LN/440V LL AC ±15%,50...400 Hz

  • 100...440 V DC ±15%

负荷

25 VA / 10 W

测量电压

15 Vp、33 Vp、120 Vp

测量电流

375 μAp、825 μAp、3 mAp

故障定位电流(IM400N 3.75 mAp
外部直流电压 Ufg 506 V
介电耐压 4000 V AC / 5500 V DC 7.3 kV 脉冲

机械特性

重量 0.75 kg
安装方式 吸顶式安装或在网格上
IP 保护等级 IP54(前面),IP20(背面)
安装位置 竖直

环境特性

运行温度

  • -25...+55°C

  • -25...+65°C *

存放温度 -40...+70°C
气候条件 * IEC 60068
位置 仅限室内使用
海拔高度

  • ≤ 3000 m*

  • ≤ 4000 m*

污染等级 2

其他

过压类别 300 V / OVCIII、600 V / OVCII
标准 产品 IEC 61557-8
安全性 UL 61010-1、CSA C22.2 No. 61010-1-12
安装 IEC 60364-4-41
输出触点 IEC 61810-2
本页的QR代码

这有帮助吗?