Komponenten des TeSys Tera-Systems
Die Hardwarekomponenten des TeSys Tera system-Systems:
-
LTMT main unit
- LTMTCT/LTMTCTV sensor module
- LTMT expansion module
- LTMTCUF control operator unit
Die auf einem Mikroprozessor basierende LTMT main unit-Haupteinheit ist die zentrale Komponente im System und verwaltet die Steuer-, Schutz- und Überwachungsfunktionen der einphasigen und dreiphasigen Wechselstrom-Induktionsmotoren.
Die LTMT main unit-Haupteinheit wurde für die Verwendung mit den folgenden Protokollen entwickelt:
- Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP
Das System kann über folgende Schnittstellen konfiguriert und gesteuert werden:
-
Einen PC mit dem TeSys Tera DTM, der in einen FDT-Container eingebettet ist, wie z. B. SoMove-Software.
-
Die LTMTCUF control operator unit-Bedieneinheit
-
Eine SPS oder DCS, die über das Kommunikationsnetzwerk mit dem System verbunden ist.
LTMT-Haupteinheit
|
LTMT main unit |
Funktionen |
Kommunikation |
Referenz |
|---|---|---|---|
|
EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP
|
|
EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP
|
|
|
Modbus RTU
|
|
Modbus RTU
|
|
|
PROFIBUS DP
|
PROFIBUS DP
|
|
Horizontales LTMTCT/LTMTCTV-Sensormodul
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Merkmale des LTMTCT/LTMTCTV Sensor Modules-Sensormoduls für die horizontale Montage:
|
Sensormodul |
Merkmale |
Strombereich |
Spannungsbereich |
Referenz |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCT Module mit Stromwandlern
|
|
0,3–3 A |
- |
LTMTCT3T |
|
2,5–25 A |
- |
LTMTCT25T |
||
|
10 - 100 A |
- |
LTMTCT100T |
||
|
LTMTCTV Module mit Stromwandlern und Spannungswandlern
|
|
0,3–3 A |
60–690 VAC |
LTMTCTV3T |
|
2,5–25 A |
60–690 VAC |
LTMTCTV25T |
||
|
10–100 A |
60–690 VAC |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV Horizontales Sensormodul für seitliche Steckverbinderanwendungen
Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Merkmale LTMTCTV horizontal sensor module für seitliche Steckverbinderanwendungen:
|
Sensormodul |
Merkmale |
Strombereich |
Spannungsbereich |
Referenz |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCTV Module mit Stromwandlern und Spannungswandlern, ausgestattet mit seitlichen Anschlüssen. |
|
0,3 - 3 A |
60–600 VAC |
LTMTCTV3UT |
|
2,5–25 A |
60–600 VAC |
LTMTCTV25UT |
||
|
10–100 A |
60–600 VAC |
LTMTCTV100UT |
LTMT Expansion Module
Die folgende Tabelle beschreibt die wichtigsten Merkmale der LTMT expansion module-Erweiterungseinheit. Die maximale Anzahl der einzelnen LTMT expansion module-Erweiterungseinheiten, die an eine LTMT main unit-Haupteinheit angeschlossen werden können, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
| LTMT expansion module |
Funktionen |
Referenz |
Max. Anzahl |
|---|---|---|---|
|
4 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge |
|
|
5 |
|
2 analoge Eingänge und 1 analoger Ausgang |
|
LTMTAN21 |
2 |
LTMTCUF Control Operator Unit
Die LTMTCUF control operator unit ist die lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) des TeSys Tera system.
Tesys Tera-DTM
Der TeSys Tera-Device Type Manager (DTM) ist ein Softwaremodul, das in einem FDT-Container (Field Device Tool) gehostet wird und die offene FDT/DTM-Technologie verwendet. Beispiel: SoMove-Software.
SoMove-Software enthält einen spezifischen DTM für das TeSys Tera system-System. Die TeSys Tera DTM Library-Bibliothek muss im Anschluss an die SoMove-Software installiert werden.
|
TeSys Tera DTM |
Funktionen |
Referenz |
|---|---|---|
|
|
SoMove-Software
SoMove Die Software ist eine auf Microsoft Windows® basierte Anwendung, die das offene FDT/DTM Technologie.
SoMove Die Software enthält DTM für verschiedene Geräte. Der TeSys Tera DTM ist ein spezifischer DTM für die Konfiguration, Überwachung, Steuerung und Anpassung der Steuerungsfunktionen des TeSys Tera system-Systems.
Kabel
Für den Anschluss der Systemkomponenten an andere Komponenten und an das Kommunikationsnetzwerk sind Kabel erforderlich.
|
Anschluss |
Kabel |
Beschreibung |
Referenz |
|---|---|---|---|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,15 m (5.9 in)h. |
LTMT9RJ1015 |
|
|
LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,5 m (19.6 in)h. |
LTMT9RJ105 |
||
|
LTMT main unit an LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11-Anschlusskabel, Länge 0,2 m (7.87 in) |
LTMT9RJ102 |
||
|
LTMT expansion module |
LTMT main unit an LTMT expansion module RJ45 -Anschlusskabel, Länge 0,1 m (3.9 in). |
LTMT9RJ401 |
|
|
LTMT main unit an LTMT expansion module RJ45 -Anschlusskabel, Länge 1 m (39.37 in) |
LTMT9EX10 |
||
|
LTMTCUF control operator unit |
LTMT main unit an LTMTCUF control operator unit Verbindungskabel, Länge 1,0 m (39.3 in). |
LTMT9CU10S |
|
|
LTMT main unit an LTMTCUF control operator unit Verbindungskabel, Länge 3,0 m (118.1 in). |
LTMT9CU30S |
||
|
PC |
PC an LTMT main unit oder LTMTCUF control operator unit Kabel, Länge 2,5 m (98.4 in). |
TCSMCNAM3M002P |
|
|
Modbus RTU-Netzwerk |
Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 0,3 m (11.81 in). |
– |
|
|
Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 1,0 m (39.3 in). |
– |
||
|
Modbus RTU-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 3,0 m (118.1 in). |
– |
||
|
PROFIBUS DP-Netzwerk |
PROFIBUS DP-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 100 m (328.08 ft). |
TSXPBSCA100 |
|
|
PROFIBUS DP-Netzwerk-Kommunikationskabel, Länge 400 m (1312.33 ft). |
TSXPBSCA400 |
||
|
EtherNet/IP oder Modbus TCP/IP Netzwerk |
Geschirmtes Kategorie-5-Twisted-Pair-Kabel mit einer Länge von 2 m (6,5 ft) und zwei RJ45 Steckern. |
490NTW00002 |