Porte di comunicazione
LTMT main unit offre i seguenti tipi di porte di comunicazione:
-
EtherNet/IP porta di comunicazione
-
Modbus RTU porta di comunicazione
-
PROFIBUS DP porta di comunicazione
Porta di comunicazione Ethernet
| AVVISO |
|---|
|
utilizzo non autorizzato della porta Ethernet
Utilizzare una sola Ethernet porta di comunicazione alla volta, anche se entrambe le porte
sono funzionalmente identiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Il modello LTMT main unit con protocolli di comunicazione EtherNet/IP o Modbus TCP/IP è dotato di due porte di comunicazione RJ45 Ethernet sul lato anteriore. Le porte rispettano gli standard di interoperabilità Ethernet. Il modello consente connessioni a stella e punto-punto. Le principali caratteristiche fisiche delle porte Ethernet sono:
Per ulteriori informazioni sul cablaggio e sui collegamenti, consultare TeSys Tera Motor Management System EtherNet/IP Communication Guide - DOCA0258EN
Porta di comunicazione Modbus RTU
LTMT main unit con comunicazione Modbus RTU è collegata ai terminali di campo Modbus attraverso un connettore a 4 terminali.
Per ulteriori informazioni su cablaggio e collegamenti, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Modbus RTU Communication Guide – DOCA0355EN.
Porta di comunicazione PROFIBUS DP
LTMT main unit con comunicazione PROFIBUS DP può essere inserita nel collegamento a margherita PROFIBUS DP con due connettori differenti. Nella finestra di dialogo LTMT main unit, il connettore DB9 standard viene utilizzato per il metodo convenzionale per la rete PROFIBUS DP. Si può ottenere, con un terminale di loop disponibile per la connessione PROFIBUS DP.
Di seguito è indicata la velocità massima dei dati con i vari connettori.
Il connettore a 4 terminali PROFIBUS DP ha le seguenti assegnazioni dei pin:
|
Terminale |
Segnale |
Descrizione |
|---|---|---|
| A | RD-/TD- | Trasmissione dati negativi (RD-/ RD-) |
| B | RD+/TD+ | Trasmissione dati positivi (RD+/ RD+) |
|
– |
Terra schermata |