DOCA0257IT-01

Modulo di espansione LTMT

È possibile collegare un massimo di cinque LTMT expansion module a una LTMT main unit. Per ulteriori informazioni su LTMT expansion module consultare Modulo di espansione LTMT.

Descrizione del lato anteriore

Il lato anteriore di LTMT expansion module comprende le seguenti caratteristiche:

A

Connettore di ingresso 1

B

Connettore di ingresso 2

C

Due RJ45 per il collegamento del modulo all'unità principale o altro LTMT expansion modules

D

LED di stato

E

Connettore di uscita 3

LED di stato

Stato LED

Descrizione

Spento

Disattivazione

VERDE su

LTMT expansion module è pronta e comunica con LTMT main unit

ROSSO lampeggiante

  • La comunicazione con LTMT main unit non è stata stabilita

  • L'aggiornamento del firmware è in corso

ROSSO su

Rilevato errore interno o errore di configurazione

Porte di espansione

Ciascuno LTMT expansion module ha due RJ45 per il collegamento con il LTMT main unit in daisy chain.

Per ulteriori informazioni su cablaggio e collegamenti, fare riferimento a TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.

Modulo di espansione LTMT con 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali

I moduli di espansione LTMTIN42•• dispongono di:

  • Quattro ingressi digitali (tipo 1 secondo la norma EN61131-2).

  • Due potenziali uscite digitali libere con contatti normalmente aperti.

Gli ingressi digitali sono alimentati da un alimentatore esterno. La tensione di alimentazione in ingresso per il LTMTIN42BD expansion module è di 24 Vdc e per il LTMTIN42FM expansion module è 100-265 Vac/dc per IEC, 110-240 Vac/dc per UL.

Il LTMTIN42•• expansion modules dispongono dei seguenti terminali plug-in e delle seguenti assegnazioni dei pin:

Connettore

Terminale

Descrizione

1

I.5

Ingresso digitale 5

I.C

Comune per ingressi digitali

I.6

Ingresso digitale 6

2

I.7

Ingresso digitale 7

-

Nessun collegamento

I.8

Ingresso digitale 8

 

3

C1

34

Comune per uscita digitale

O2

35

Uscita digitale 2

O1

33

Uscita digitale 1

Modulo di espansione LTMT con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica

Il LTMTAN21 expansion modules hanno:

  • Due ingressi analogici 4–20 mA

  • Un'uscita analogica 4–20 mA

Il LTMTAN21 expansion modules dispongono dei seguenti terminali plug-in e delle seguenti assegnazioni dei pin:

Connettore

Terminale

Descrizione

1

I1+

Terminale ingresso analogico 1 (+)

 

Nessuna connessione

I1-

Terminale ingresso analogico 1 (-)

2

I2+

Terminale ingresso analogico 2 (+)

 

Nessun collegamento

I2–

Terminale ingresso analogico 2 (-)

 

3

O+

Terminale uscita analogica (+)

 

Nessun collegamento

O-

Terminale uscita analogica (-)

 
 
 
 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?