TeSys Tera System 구성 요소
TeSys Tera system의 하드웨어 구성 요소는 다음과 같습니다.
-
LTMT main unit
- LTMTCT/LTMTCTV sensor module
- LTMT expansion module
- LTMTCUF control operator unit
마이크로프로세서 기반 LTMT main unit은 3상 및 단상 AC 유도 모터의 제어, 보호 및 모니터링 기능을 관리하는 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
LTMT main unit은 다음과 같은 프로토콜로 작동하도록 설계되어 있습니다.
- Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP
이 시스템은 다음 인터페이스를 사용하여 구성하고 제어할 수 있습니다.
-
FDT 컨테이너에 내장된 TeSys Tera DTM(예: SoMove 소프트웨어)을 실행 중인 PC
-
그리고 LTMTCUF control operator unit
-
통신 네트워크를 통해 시스템에 연결된 PLC 또는 DCS
LTMT Main Unit
|
LTMT main unit |
기능 |
통신 |
레퍼런스 |
|---|---|---|---|
|
EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP
|
|
EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP
|
|
|
Modbus RTU
|
|
Modbus RTU
|
|
|
PROFIBUS DP
|
PROFIBUS DP
|
|
LTMTCT/LTMTCTV Horizontal Sensor Module
다음 표에서는 수평 장착용 LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module의 주요 기능을 소개합니다.
|
센서 모듈 |
기능 |
전류 범위 |
전압 범위 |
레퍼런스 |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCT 전류 변압기가 장착된 모듈
|
|
0.3~3A |
- |
LTMTCT3T |
|
2.5~25A |
- |
LTMTCT25T |
||
|
10~100A |
- |
LTMTCT100T |
||
|
LTMTCTV 전류 및 전압 변압기를 갖춘 모듈
|
|
0.3~3A |
60~690Vac |
LTMTCTV3T |
|
2.5~25A |
60~690Vac |
LTMTCTV25T |
||
|
10~100A |
60~690Vac |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV 측면 커넥터용 수평 센서 모듈
다음 표는 LTMTCTV horizontal sensor module 측면 커넥터 적용을 위한 주요 특징을 소개합니다:
LTMT Expansion Module
다음 표에서는 LTMT expansion module의 주요 기능을 소개합니다. LTMT expansion module 하나에 연결할 수 있는 각 LTMT main unit의 최대 수도 표에 나와 있습니다.
| LTMT expansion module |
기능 |
레퍼런스 |
최대 수 |
|---|---|---|---|
|
디지털 입력 4개 및 디지털 출력 2개 |
|
|
5 |
|
아날로그 입력 2개 및 아날로그 출력 1개 |
|
LTMTAN21 |
2 |
LTMTCUF Control Operator Unit
해당 LTMTCUF control operator unit 는 지역 인간-기계 인터페이스(HMI)의 TeSys Tera system.
TeSys Tera DTM
TeSys Tera DTM(Device Type Manager)은 개방형 FDT/DTM 기술을 사용하는 FDT(Field Device Tool) 컨테이너에서 호스팅되는 소프트웨어 모듈입니다. SoMove 소프트웨어를 예로 들 수 있습니다.
SoMove 소프트웨어에는 TeSys Tera system에 맞는 DTM이 있습니다. TeSys Tera DTM Library 소프트웨어를 설치한 후 SoMove를 설치해야 합니다.
SoMove 소프트웨어
SoMove 소프트웨어는 Microsoft Windows 기반 애플리케이션으로,® 기반 애플리케이션으로, 오픈 FDT/DTM 기술을 사용합니다.
SoMove 소프트웨어에는 다양한 기기용 DTM이 포함되어 있습니다. TeSys Tera DTM은 TeSys Tera system제어 기능의 구성, 모니터링, 제어 및 사용자 정의를 지원하는 특정 DTM입니다.
케이블
시스템의 구성 요소를 다른 구성 요소 및 통신 네트워크에 연결하려면 케이블이 필요합니다.
|
연결 대상 |
케이블 |
설명 |
레퍼런스 |
|---|---|---|---|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.15m(5.9인치) |
LTMT9RJ1015 |
|
|
LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.5m(19.6인치) |
LTMT9RJ105 |
||
|
LTMT main unit - LTMTCT/LTMTCTV sensor module 연결 RJ11 커넥터 케이블, 길이 0.2m(7.87인치) |
LTMT9RJ102 |
||
|
LTMT expansion module |
LTMT main unit - LTMT expansion module 연결 RJ45 커넥터 케이블, 길이 0.1m(3.9인치) |
LTMT9RJ401 |
|
|
LTMT main unit - LTMT expansion module 연결 RJ45 커넥터 케이블, 길이 1m(39.37인치) |
LTMT9EX10 |
||
|
LTMTCUF control operator unit |
LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 1.0m(39.3인치) |
LTMT9CU10S |
|
|
LTMT main unit - LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 3.0m(118.1인치) |
LTMT9CU30S |
||
|
PC |
PC - LTMT main unit 또는 LTMTCUF control operator unit 연결 케이블, 길이 2.5m(98.4인치) |
TCSMCNAM3M002P |
|
|
Modbus RTU 네트워크 |
Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 0.3m(11.81인치) |
– |
|
|
Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 1.0m(39.3인치) |
– |
||
|
Modbus RTU 네트워크 통신 케이블, 길이 3.0m(118.1인치) |
– |
||
|
PROFIBUS DP 네트워크 |
PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블, 길이 100m(328.08ft) |
TSXPBSCA100 |
|
|
PROFIBUS DP 네트워크 통신 케이블, 길이 400m(1,312.33ft) |
TSXPBSCA400 |
||
|
EtherNet/IP 또는 Modbus TCP/IP 네트워크 |
길이 2 m (6.5 ft)의 차폐형 카테고리 5 직통 트위스트 페어 케이블로, 두 개의 RJ45 커넥터가 장착된 제품입니다. |
490NTW00002 |