Composants de TeSys Tera System
Composants matériels de TeSys Tera system :
-
LTMT main unit
- LTMTCT/LTMTCTV sensor module
- LTMT expansion module
- LTMTCUF control operator unit
LTMT main unit basé sur un microprocesseur est le composant central du système qui gère les fonctions de contrôle, de protection et de surveillance des moteurs à induction CA triphasés et monophasés.
Le LTMT main unit est conçu pour fonctionner avec les protocoles suivants :
- Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP
Le système peut être configuré et contrôlé à l’aide des interfaces suivantes :
-
Un PC exécutant TeSys Tera DTM intégré dans un conteneur FDT tel que le logiciel SoMove.
-
Le LTMTCUF control operator unit
-
Un automate ou un DCS connecté au système via le réseau de communication.
LTMT Main Unit
|
LTMT main unit |
Fonctions |
Communication |
Référence |
|---|---|---|---|
|
EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP
|
|
EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP
|
|
|
Modbus RTU
|
|
Modbus RTU
|
|
|
PROFIBUS DP
|
PROFIBUS DP
|
|
Module de capteur horizontal LTMTCT/LTMTCTV
Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions de LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module pour un montage horizontal :
|
Module capteur |
Fonctions |
Plage de courant |
Plage de tension |
Référence |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCT modules avec transformateurs de courant
|
|
0,3–3 A |
- |
LTMTCT3T |
|
2,5–25 A |
- |
LTMTCT25T |
||
|
10-100 A |
- |
LTMTCT100T |
||
|
LTMTCTV modules avec transformateurs de courant et de tension
|
|
0,3–3 A |
60–690 VCA |
LTMTCTV3T |
|
2,5–25 A |
60–690 VCA |
LTMTCTV25T |
||
|
10–100 A |
60–690 Vac |
LTMTCTV100T |
Module capteur horizontal LTMTCTV pour applications avec connecteur latéral
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des LTMTCTV horizontal sensor module pour les applications de connecteurs latéraux :
|
Module capteur |
Fonctions |
Plage de courant |
Plage de tension |
Référence |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCTV modules avec transformateurs de courant et de tension, équipés de connecteurs latéraux. |
|
0,3-3 A |
60–600 VCA |
LTMTCTV3UT |
|
2,5–25 A |
60–600 VCA |
LTMTCTV25UT |
||
|
10–100 A |
60–600 VCA |
LTMTCTV100UT |
LTMT Expansion Module
Le tableau ci-dessous présente les principales fonctions de LTMT expansion module. Le nombre maximum de chaque LTMT expansion module qui peut être connecté à un LTMT main unit est également mentionné dans le tableau.
| LTMT expansion module |
Fonctions |
Référence |
Nombre maximal |
|---|---|---|---|
|
4 entrées numériques et 2 sorties numériques |
|
|
5 |
|
2 entrées analogiques et 1 sortie analogique |
|
LTMTAN21 |
2 |
LTMTCUF Control Operator Unit
Il LTMTCUF control operator unit est l’interface homme-machine (HMI) du TeSys Tera system.
Tesys Tera DTM
TeSys Tera Device Type Manager (DTM) est un module logiciel hébergé dans un conteneur FDT (Field Device Tool) qui utilise la technologie ouverte FDT/DTM. Par exemple, logiciel SoMove.
Le logiciel SoMove contient un DTM spécifique pour TeSys Tera system. TeSys Tera DTM Library doit être installé après l’installation du logiciel SoMove.
|
TeSys Tera DTM |
Fonctions |
Référence |
|---|---|---|
|
|
Logiciel SoMove
SoMove Le logiciel est une application basée sur Microsoft Windows® basée sur Microsoft Windows, utilisant l’interface ouverte FDT/DTM .
SoMove Le logiciel contient des pilotes DTM pour différents appareils. TeSys Tera DTM est un DTM spécifique qui permet de configurer, surveiller, contrôler et personnaliser les fonctions de contrôle de TeSys Tera system.
Câbles
Les composants du système nécessitent des câbles pour se connecter aux autres composants et au réseau de communication.
|
Connexion à |
Câble |
Description |
Référence |
|---|---|---|---|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
Câble de connexion de 0,15 m (5,9 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ1015 |
|
|
Câble de connexion de 0,5 m (19,6 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ105 |
||
|
Câble de connexion de 0,2 m (7,87 po) reliant LTMT main unit à LTMTCT/LTMTCTV sensor module RJ11. |
LTMT9RJ102 |
||
|
LTMT expansion module |
Câble de connexion de 0,1 m (3,9 po) reliant LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 . |
LTMT9RJ401 |
|
|
Câble de connexion de 1 m (39,37 po) reliant LTMT main unit à LTMT expansion module RJ45 . |
LTMT9EX10 |
||
|
LTMTCUF control operator unit |
Câble de connexion de 1,0 m (39,3 po) reliant LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit. |
LTMT9CU10S |
|
|
Câble de connexion de 3,0 m (118,1 in) reliant LTMT main unit à LTMTCUF control operator unit. |
LTMT9CU30S |
||
|
PC |
Câble de de 2,5 m (98,4 po) reliant le PC à LTMT main unit ou LTMTCUF control operator unit. |
TCSMCNAM3M002P |
|
|
Réseau Modbus RTU |
Modbus RTUCâble de 0,3 m (11,81 in) pour la communication réseau. |
– |
|
|
Câble de 1,0 m (39,3 po) pour la communication réseau Modbus RTU. |
– |
||
|
Câble de 3,0 m (118,1 po) pour la communication réseau Modbus RTU. |
– |
||
|
Réseau PROFIBUS DP |
PROFIBUS DPCâble de 100 pour la communication réseau m (328,08 ft). |
TSXPBSCA100 |
|
|
PROFIBUS DPCâble de 400 pour la communication réseau m (1 312,33 ft). |
TSXPBSCA400 |
||
|
EtherNet/IP ou Modbus TCP/IP réseau |
Câble blindé de catégorie cinq à paires torsadées droites d’une longueur de 2 m (6,5 ft) avec deux RJ45 connecteurs. |
490NTW00002 |