Componentes del Sistema TeSys Tera
Estos son los componentes de hardware de TeSys Tera system:
-
LTMT main unit
- LTMTCT/LTMTCTV sensor module
- LTMT expansion module
- LTMTCUF control operator unit
El microprocesador basado en LTMT main unit es el componente central del sistema que gestiona las funciones de control, protección y supervisión de los motores de inducción de CA trifásicos y monofásicos.
El LTMT main unit está diseñado para los siguientes protocolos:
- Modbus RTU
-
PROFIBUS DP
-
EtherNet/IP o Modbus TCP/IP
El sistema se puede configurar y controlar con las siguientes interfaces:
-
Un PC en el que se ejecuta el TeSys Tera DTM integrado en un contenedor FDT, como el software SoMove.
-
La LTMTCUF control operator unit.
-
Un PLC o DCS conectado al sistema a través de la red de comunicación.
LTMT main unit
|
LTMT main unit |
Características |
Comunicación |
Referencia |
|---|---|---|---|
|
EtherNet/IP o Modbus TCP/IP
|
|
EtherNet/IP o Modbus TCP/IP
|
|
|
Modbus RTU
|
|
Modbus RTU
|
|
|
PROFIBUS DP
|
PROFIBUS DP
|
|
LTMTCT/LTMTCTV Módulo de Sensor Horizontal
En la siguiente tabla se presentan las características clave de los LTMTCT/LTMTCTV sensor modules para montaje horizontal:
|
Módulo de sensor |
Características |
Rango de corriente |
Rango de tensión |
Referencia |
|---|---|---|---|---|
|
LTMTCT módulos con transformadores de corriente
|
|
0,3-3 A |
- |
LTMTCT3T |
|
2,5-25 A |
- |
LTMTCT25T |
||
|
10-100 A |
- |
LTMTCT100T |
||
|
LTMTCTV módulos con transformadores de corriente y tensión
|
|
0,3-3 A |
60–690 VCA |
LTMTCTV3T |
|
2,5-25 A |
60–690 VCA |
LTMTCTV25T |
||
|
10-100 A |
60–690 Vac |
LTMTCTV100T |
Módulo de Sensor Horizontal LTMTCTV para aplicaciones con conector lateral
La siguiente tabla presenta las características principales de LTMTCTV horizontal sensor module para aplicaciones de conectores laterales:
|
Módulo de sensor |
Características |
Rango de corriente |
Rango de tensión |
Referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Módulos LTMTCTV con transformadores de corriente y tensión, equipados con conectores laterales. |
|
0,3-3 A |
60–600 Vac |
LTMTCTV3UT |
|
2,5-25 A |
60–600 Vac |
LTMTCTV25UT |
||
|
10-100 A |
60–600 Vac |
LTMTCTV100UT |
Módulo de Expansión LTMT
En la siguiente tabla se presentan las características clave del LTMT expansion module. En la tabla también se indica el número máximo de LTMT expansion module que se pueden conectar a una misma LTMT main unit.
| LTMT expansion module |
Características |
Referencia |
Cantidad máxima |
|---|---|---|---|
|
4 entradas digitales y 2 salidas digitales |
|
|
5 |
|
2 entradas analógicas y 1 salida analógica |
|
LTMTAN21 |
2 |
LTMTCUF Unidad del Operador de Control
La LTMTCUF control operator unit es la interfaz hombre-máquina (HMIdel TeSys Tera system.
TeSys Tera DTM
TeSys Tera DTM (administrador de tipos de dispositivos) es un módulo de software alojado en un contenedor FDT (herramienta de dispositivo de campo) que utiliza la tecnología FDT/DTM abierta. Por ejemplo, el software SoMove.
En el software SoMove, existe un DTM específico para el TeSys Tera system. La TeSys Tera DTM Library debe instalarse después de instalar el software SoMove.
|
TeSys Tera DTM |
Características |
Referencia |
|---|---|---|
|
|
Software SoMove
El software SoMove es una aplicación basada en Microsoft Windows® que utiliza la tecnología abierta FDT/DTM.
El software SoMove contiene DTM para diferentes dispositivos. El TeSys Tera DTM es un DTM específico que permite la configuración, supervisión, control y personalización de las funciones de control del TeSys Tera system.
Cables
Los componentes del sistema se conectan a otros componentes y a la red de comunicación mediante cables.
|
Componente |
Cable |
Descripción |
Referencia |
|---|---|---|---|
|
LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
Cable RJ11 de 0,15 m (5,9 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module. |
LTMT9RJ1015 |
|
|
Cable RJ11 de 0,5 m (19,6 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module. |
LTMT9RJ105 |
||
|
Cable RJ11 de 0,2 m (7,87 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCT/LTMTCTV sensor module. |
LTMT9RJ102 |
||
|
LTMT expansion module |
Cable RJ45 de 0,1 m (3,9 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMT expansion module. |
LTMT9RJ401 |
|
|
Cable RJ45 de 1 m (39,37 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMT expansion module. |
LTMT9EX10 |
||
|
LTMTCUF control operator unit |
Cable de 1,0 m (39,3 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCUF control operator unit. |
LTMT9CU10S |
|
|
Cable de 3,0 m (118,1 in) de longitud que conecta LTMT main unit con LTMTCUF control operator unit. |
LTMT9CU30S |
||
|
PC |
Cable de 2,5 m (98,4 in) de longitud que conecta un PC con LTMTCUF control operator unit o LTMT main unit. |
TCSMCNAM3M002P |
|
|
Red Modbus RTU |
Cable de comunicación de red Modbus RTU de 0,3 m (11.81 in) de longitud. |
– |
|
|
Cable de comunicación de red Modbus RTU de 1,0 m (39.3 in) de longitud. |
– |
||
|
Cable de comunicación de red Modbus RTU de 3,0 m (118.1 in) de longitud. |
– |
||
|
Red PROFIBUS DP |
Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 100 m (328,08 ft) de longitud. |
TSXPBSCA100 |
|
|
Cable de comunicación de red PROFIBUS DP de 400 m (1.312,33 ft) de longitud. |
TSXPBSCA400 |
||
|
Red EtherNet/IP o Modbus TCP/IP |
Cable de par trenzado recto de categoría cinco blindado de 2 m (6,5 ft) de longitud con dos conectores RJ45 . |
490NTW00002 |