Principio de codificación de referencia
En la tabla siguiente se indica cómo interpretar el número de referencia del climatizador ClimaSys .
| Elemento | Código | Descripción | |
|---|---|---|---|
|
A |
Gama familiar |
CU |
Climatizador |
|
B |
Material de la cubierta |
– |
Acero galvanizado pintado |
|
X |
Acero inoxidable |
||
|
HD |
Uso de acero galvanizado pintado para exteriores (uso pesado) |
||
|
C |
Potencia |
••• |
La potencia de cada referencia comercial se indica en las tablas de referencias. |
|
D |
Tensión |
– |
1 x 230 V CA 50/60 Hz |
|
2P4 |
2 x 400 V CA 50 Hz o 2 x 460 V CA 60 Hz |
||
|
3P4 |
3 x 380-415 V CA 50 Hz o 3 x 420-460 V CA 60 Hz |
||
|
E |
Montaje |
– |
Montaje lateral |
|
L |
Montaje en el techo |
||