Cumplimiento de las normativas
La tabla muestra qué normativas se cumplen:
|
Normativa |
Título |
|---|---|
|
EN 14511 |
Acondicionadores de aire, paquetes de enfriamiento líquido y bombas de calor con compresores eléctricos para calefacción y enfriamiento de espacios |
|
EN 60204-1 |
Seguridad de máquinas (relacionada con la directiva 2006/42/CE sobre maquinaria) |
|
EN/ISO 12100 |
Seguridad de máquinas (relacionada con la directiva 2006/42/CE sobre maquinaria) |
|
EN 60335-1 |
Seguridad de electrodomésticos y dispositivos similares |
|
EN 60335-2-40 |
Electrodomésticos y dispositivos similares: seguridad Apartado 2-40: Requisitos especiales para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores |
|
EN 378-2 |
Sistemas de refrigeración y bombas de calor: requisitos de seguridad y medio ambiente Apartado 2: Diseño, construcción, pruebas, marcado y documentación |
|
EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Compatibilidad electromagnética (CEM) |
|
IEC 63000 |
RoHS |
|
IEC 62443-3-3 IEC 62443-4-2 |
Redes de comunicación industrial: seguridad de redes y sistemas Apartado 3-3: Requisitos de seguridad del sistema y niveles de seguridad Apartado 4-2: Requisitos técnicos de seguridad para los componentes del SIGC |
|
CE, UL, UKCA |
Declaración, certificación y marcado |