Rangos de medición y precisión
La precisión de las mediciones de corriente depende del valor mostrado (o transmitido) y de la capacidad del interruptor automático (In):
-
Por debajo de 0,1 x In, las mediciones no son significativas.
-
Entre 0,1 x In y 0,2 x In, la precisión cambia linealmente del 4 % al 1,5 %.
-
Entre 0,2 x In y 1,2 x In, la precisión es del 1,5 %.
La resolución para la corriente es de un amperio.
La resolución para la tensión es de un voltio.
La resolución para la potencia es de un kW, kVar, kVA.
La resolución para la energía es de un kWh, kVarh, kVAh.
|
Medición |
MicroLogic |
Precisión a 25 °C |
Rango de medición para la precisión especificada |
|
|---|---|---|---|---|
|
Corriente instantánea |
I1, I2, I3 |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
IN |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
| A, E |
±10 % |
0,2 x In ... In |
||
| A, E |
±1,5 % |
De 0 a 30A |
||
|
Maxímetros de corriente |
I1 máx., I2 máx., I3 máx. |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
IN máx. |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
|
Corriente media |
I1, I2, I3 |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
IN |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
|
Maxímetros de corriente media |
I1 máx., I2 máx., I3 máx. |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
IN máx. |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In ... 1,2 x In |
|
|
Tensiones entre fases (sistemas de 3 y 4 cables) |
V12 |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
V23 |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
|
V31 |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
|
Tensiones entre fase y neutro (sistemas de 4 cables) |
V1N |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
V2N |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
|
V3N |
E |
±0,5 % |
100 ... 690 V |
|
|
Tensión media |
Vavg |
E |
±0,5 % |
0 ... 100 % |
|
Desequilibrio de tensión |
U unbal |
E |
±0,5 % |
0 ... 100 % |
|
Potencia instantánea |
P (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kW |
|
Q (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kVar |
|
|
S (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kVA |
|
|
Maxímetros de potencia |
Pmax (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kW |
|
Qmax (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kVar |
|
|
Smax (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kVA |
|
|
Potencia media |
P (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kW |
|
S (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kVA |
|
|
Maxímetros de potencia media |
P max (por fase) |
E |
±2 % |
30...2000 kW |
|
Factor de potencia instantánea |
PF |
E |
±2 % |
0 ... +1 |
|
Energía total |
Ep |
E |
±2 % |
-1010 GWh ... +1010 GWh |
|
Eq |
E |
±2 % |
-1010 GVArh ... +1010 GVArh |
|
|
Es |
E |
±2 % |
-1010 GVAh ... +1010 GVAh |
|