Plages de mesure et précision
La précision des mesures de courant dépend de la valeur affichée (ou transmise) et du calibre du disjoncteur (In) :
-
En dessous de 0,1 x In, les mesures ne sont pas significatives
-
Entre 0,1 x In et 0,2 x In, la précision évolue linéairement de 4 % à 1,5 %
-
Entre 0,2 x In et 1,2 x In, la précision est de 1,5 %
La résolution est de 1 A pour le courant.
La résolution est de 1 V pour la tension.
Pour la puissance, la résolution est de 1 kW, kVar, kVA.
Pour l'énergie, la résolution est de 1 kWh, kVarh, kVAh.
|
Mesure |
MicroLogic |
Précision à 25 °C |
Plage de mesure pour une précision spécifiée |
|
|---|---|---|---|---|
|
Courant instantané |
I1, I2, I3 |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
IN |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
| A, E |
±10 % |
0,2 x In à In |
||
| A, E |
±1,5 % |
0 à 30A |
||
|
Maximètres de courant |
I1 max, I2 max, I3 max |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
IN max |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
|
Courant de demande |
I1, I2, I3 |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
IN |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
|
Maximètres du courant de demande |
I1 max, I2 max, I3 max |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
IN max |
A, E |
±1,5 % |
0,2 x In à 1,2 x In |
|
|
Tensions phase-phase (réseaux à 3 et 4 fils) |
V12 |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
V23 |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
|
V31 |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
|
Tensions phase-neutre (réseaux à 4 fils) |
V1N |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
V2N |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
|
V3N |
E |
±0,5 % |
100 à 690 V |
|
|
Tension moyenne |
Vavg |
E |
±0,5 % |
0 à 100 % |
|
Déséquilibre de tension |
U unbal |
E |
±0,5 % |
0 à 100 % |
|
Puissance instantanée |
P (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kW |
|
Q (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kVar |
|
|
S (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kVA |
|
|
Maximètres de puissance |
Pmax (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kW |
|
Qmax (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kVar |
|
|
Smax (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kVA |
|
|
Puissance de demande |
P (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kW |
|
S (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kVA |
|
|
Maximètres de puissance de demande |
P max (par phase) |
E |
±2 % |
30 à 2000 kW |
|
Facteur de puissance instantané |
PF |
E |
±2 % |
0 à +1 |
|
Energie totale |
Ep |
E |
±2 % |
-1010 GWh à +1010 GWh |
|
Eq |
E |
±2 % |
-1010 GVArh à +1010 GVArh |
|
|
Es |
E |
±2 % |
-1010 GVAh à +1010 GVAh |
|