DOCA0213ES-03

Referencias cruzadas a los registros Modbus

Descripción general

En la tabla siguiente se incluyen las referencias cruzadas a los registros Modbus utilizados por los módulos de comunicación. Los registros se enumeran en orden ascendente.

Tabla de referencias cruzadas

Dirección

Registro

Módulo

Descripción

Página

0x0226

551

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Identificación del producto

Identificación del producto

0x0227–0x022C

552-557

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Identificador del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Identificador del módulo BSCM Modbus SL/ULP

0x0232

563

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Estado del interruptor automático

Estado del interruptor automático

0x0233

564

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Comunicación del estado de mando eléctrico

Contadores del módulo BSCM Modbus SL/ULP

0x023A–0x0245

571-582

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Contadores del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Registro de sucesos

0x0259-0x028B

602-652

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

Historial de sucesos del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Historial de sucesos

0x03E7-0x03EE

1000-1007

MicroLogic

Tensión (medidas en tiempo real)

Voltage

0x03EF–0x03F6

1008-1015

MicroLogic

Desequilibrio de tensión (medidas en tiempo real)

Desequilibrio de tensión

0x03F7–0x0402

1016-1027

MicroLogic

Corriente (medidas en tiempo real)

Current

0x0403–0x0407

1028-1032

MicroLogic

Desequilibrio de corriente (medidas en tiempo real)

Desequilibrio de corriente

0x0409–0x040C

1034-1037

MicroLogic

Potencia activa (medidas en tiempo real)

Potencia activa

0x040D–0x0410

1038-1041

MicroLogic

Potencia reactiva (medidas en tiempo real)

Potencia reactiva

0x0411–0x0414

1042-1045

MicroLogic

Potencia aparente (medidas en tiempo real)

Potencia aparente

0x0415–0x0418

1046-1049

MicroLogic

Factor de potencia (medidas en tiempo real)

Factor de potencia

0x0419–0x041C

1050-1053

MicroLogic

Factor de potencia fundamental (medidas en tiempo real)

Factor de potencia fundamental (cosϕ)

0x041D

1054

MicroLogic

Frecuencia (medidas en tiempo real)

Frecuencia

0x0437-0x043A

1080-1083

MicroLogic

Potencia reactiva fundamental (medidas en tiempo real)

Potencia reactiva fundamental

0x043F-0x0442

1088-1091

MicroLogic

Potencia de distorsión (medidas en tiempo real)

Potencia de distorsión

0x0443–0x044B

1092-1100

MicroLogic

Distorsión total armónica (THD) (medidas en tiempo real)

Distorsión total armónica (THD)

0x0477

1144

MicroLogic

Imagen térmica del motor (medidas en tiempo real)

Imagen térmica del motor

0x0478–0x0479

1145-1146

MicroLogic

Tensión (medidas en tiempo real)

Voltage

0x0513-0x0522

1300-1315

MicroLogic

Tensión (mínimo de la medida en tiempo real)

Mínimo de medidas en tiempo real

0x0523–0x0533

1316-1332

MicroLogic

Corriente (mínimo de la medida en tiempo real)

Mínimo de medidas en tiempo real

0x07CF–0x07EE

2000-2031

MicroLogic

Medidas de energía

Descripción general

0x0897–0x08BC

2200-2237

MicroLogic

Medidas de demanda

Demanda de corriente

0x08C1–0x08C2

2242-2243

MicroLogic

Cuadrante total

Cuadrante total

0x0B53–0x0B70

2900-2929

MicroLogic

Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima

Tiempo de restablecimiento de medidas mínima/máxima

0x0BB7-0x0BB9

3000-3002

MicroLogic

Fecha y hora actuales

Fecha y hora actuales

0x0CF1

3314

MicroLogic

Tipo de sistema

Tipo de sistema

0x0CF3

3316

MicroLogic

Señal de flujo de potencia

Señal de flujo de potencia

0x0CF5

3318

MicroLogic

Señal de factor de potencia

Señal de factor de potencia

0x0CFB

3324

MicroLogic

Modo de acumulación de energía

Modo de acumulación de energía

0x0D17–0x0D1A

3352-3355

MicroLogic

Tiempo de demanda

Tiempo de demanda

0x1647

5704

MicroLogic

Estado de alarma

Estado de alarmas

0x1663–0x1694

5732-5781

MicroLogic

Historial de alarmas

Registro de alarma

0x19F9-0x1A02

6650-6659

MicroLogic

Prealarma de protección de largo retardo

Prealarma de protección de largo retardo (PAL Ir)

0x1A03-0x1A0C

6660-6669

MicroLogic

Prealarma de protección de defecto a tierra

Prealarma de protección de defecto a tierra (PAL Ig)

0x1A0D-0x1A16

6670-6679

MicroLogic

Prealarma de protección de diferencial

Prealarma de protección de diferencial (PAL IΔn)

0x1A71–0x1AE8

6770-6889

MicroLogic

Alarmas definidas por el usuario

Alarmas definidas por el usuario

0x1F3F–0x1FD4

8000-8149

MicroLogic

Interfaz de comandos

Interfaz de comandos

0x21FB–0x2200

8700-8705

MicroLogic

Número de serie

Número de serie

0x220B

8716

MicroLogic

Identificación del producto

Identificación del producto

0x2212

8723

MicroLogic

Revisión de hardware

Revisión de hardware

0x2223

8740

MicroLogic

Tipo de protección

Tipo de protección

0x2224

8741

MicroLogic

Tipo de medida (A, E)

Tipo de medición

0x222A

8747

MicroLogic

Aplicación

Aplicación

0x222B

8748

MicroLogic

Estándar

Estándar

0x222D

8750

MicroLogic

Corriente nominal

Corriente nominal

0x222E

8751

MicroLogic

Polo

Polo

0x222F

8752

MicroLogic

16 Hz 2/3

16 Hz 2/3

0x2231-0x223A

8754-8763

MicroLogic

Protección de largo retardo

Parámetros de protección de largo retardo

0x223B–0x2244

8764-8773

MicroLogic

Protección de corto retardo

Parámetros de protección corto retardo

0x2245–0x224E

8774-8783

MicroLogic

Protección de instantáneo

Parámetros de protección de instantáneo

0x224F-0x2258

8784-8793

MicroLogic

Protección de defecto a tierra

Parámetros de protección de defecto a tierra

0x2259–0x2262

8794-8803

MicroLogic

Protección de diferencial

Parámetros de protección de diferencial

0x2292

8851

MicroLogic

Temperatura

Temperatura

0x2298

8857

MicroLogic

Estado del módulo SDx

Estado del módulo SDx

0x22A0

8865

MicroLogic

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

Tiempo restante hasta el disparo de largo retardo

0x22A7

8872

MicroLogic

Rotación de fase

Rotación de fase

0x22C3–0x22C6

8900-8903

MicroLogic

Protección contra bloqueo

Parámetros de protección contra bloqueo

0x22C7–0x22CA

8904-8907

MicroLogic

Protección contra desequilibrio

Parámetros de protección contra desequilibrio

0x22CB–0x22CE

8908-8911

MicroLogic

Protección contra defecto de carga

Parámetros de protección contra defecto de carga

0x22CF–0x22D2

8912-8915

MicroLogic

Protección de arranque prolongado

Parámetros de protección de arranque prolongado

0x22D3–0x22D6

8916-8919

MicroLogic

Protección del neutro

Parámetros de protección del neutro

0x22E1

8930

MicroLogic

Inhibición de memoria térmica

Parámetro de inhibición de la memoria térmica

0x238B–0x2401

9100-9218

MicroLogic

Historial de disparos

Historial de disparos

0x258F

9616

MicroLogic

Tensión nominal Vn

Tensión nominal

0x2648–0x2651

9801-9810

MicroLogic

Salidas del módulo SDx

Configuración del módulo SDx

0x270F

10000

MicroLogic

Estado de disparo

Estado de disparo

0x27FF–0x29FE

10240-11751

Interfaz de comunicación IFE

Parámetros de red IP

Parámetros de red IP

0x2DFF–0x2E06

11776-11783

Interfaz de comunicación IFE

Revisión de firmware

Revisión del firmware de la interfaz de comunicación IFM

0x2DFF–0x2E06

11776-11783

Interfaz de comunicación IFE

Revisión de firmware

Revisión del firmware de la interfaz IFE/EIFE

0x2E07-0x2E0C

11784-11789

Interfaz de comunicación IFE

Número de serie

Número de serie de la interfaz de comunicación IFM TRV00210 o STRV00210

0x2E07-0x2E0C

11784-11789

Interfaz de comunicación IFE

Revisión de hardware

Revisión de hardware de la interfaz IFE/EIFE

0x2E18-0x2E2E

11801-11823

Interfaz de comunicación IFE

Nombre de IMU

Leer la ubicación y el nombre de la IMU

0x2E18-0x2E2E

11801-11823

Interfaz de comunicación IFE

Nombre de IMU

Identificación de IMU

0x2E45-0x2E5B

11846-11868

Interfaz de comunicación IFE

Ubicación de IMU

Leer la ubicación y el nombre de la IMU

0x2E45-0x2E5B

11846-11868

Interfaz de comunicación IFE

Ubicación de IMU

Identificación de IMU

0x2E72

11891

Interfaz de comunicación IFE

Posición del conmutador de bloqueo de Modbus

Estado de bloqueo Modbus

0x2E72

11891

Interfaz de comunicación IFE

Posición de conmutador de bloqueo

Posición de conmutador de bloqueo

0x2E77–0x2E7A

11896-11899

Interfaz de comunicación IFE

Fecha y hora actuales

Fecha y hora actuales

0x2E7C

11901

Interfaz de comunicación IFM

Identificación del producto

Identificación del producto

0x2E7C

11901

Interfaz de comunicación IFE

Identificación del producto

Identificación del producto

0x2E7D–0x02E7F

11902-11904

Interfaz de comunicación IFE

Dirección MAC de la interfaz de comunicación IFE

Dirección MAC del servidor IFE/EIFE

0x2E890x2E8C

1191411917

Interfaz de comunicación IFE

Fecha y hora de fabricación

Fecha y hora de fabricación

0x2E91–0x02E9A

11922-11931

Interfaz de comunicación IFE

Número de serie

Número de serie de la interfaz de comunicación IFE

0x2EDF–0x2F82

12000-12163

Interfaz de comunicación IFM

Conjunto de datos heredado

Registros comunes de conjunto de datos heredado

0x2EDF–0x2F84

12000-12165

Interfaz de comunicación IFE

Conjunto de datos heredado

Registros comunes de conjunto de datos heredado

0x306E

12399

Interfaz de comunicación IFM

Estado de detección de velocidad automática

Estado de detección de velocidad automática

0x306F

12400

Interfaz de comunicación IFM

Dirección Modbus de la interfaz de comunicación IFM

Dirección Modbus de la interfaz de comunicación

0x306F

1240012403

Interfaz de comunicación IFE

Parámetros Modbus de la interfaz de comunicación IFE

Parámetros Modbus del servidor IFE

0x3070

12401

Interfaz de comunicación IFM

Paridad de Modbus

Paridad de Modbus

0x3071

12402

Interfaz de comunicación IFM

Velocidad de transmisión Modbus

Velocidad de transmisión Modbus

0x3072

12403

Interfaz de comunicación IFM

Número de bits de parada

Número de bits de parada

0x35FF-0x3668

13824-13929

Módulo IO

Entrada analógica de IO 1

Entradas analógicas

0x3669–0x3848

13930-14409

Módulo IO

Entrada digital de IO 1

Entradas digitales

0x3849–0x38FC

14410-14589

Módulo IO

Salida digital de IO 1

Salidas digitales

0x38FD-0x3902

14590-14595

Módulo IO

Ajuste de hardware de IO 1

Ajuste de hardware

0x3905–0x3908

14598-14601

Módulo IO

Estado de entrada y salida digital de IO 1

Estado de entradas y salidas digitales

0x392F–0x3976

14640-14711

Módulo IO

Identificación de IO 1

Identificación del módulo IO

0x3989–0x39A4

14730-14759

Módulo IO

Alarma y estado de IO 1

Estado de alarma

0x3BC3-0x3BE0

15300-15329

Módulo IO

Gestión de zócalo

Gestión de zócalo

0x3BE1-0x3BFE

15330-15359

Módulo IO

Gestión de cajón

Gestión de cajón

0x3C27-3C30

15400-15409

Módulo IO

Control de luces

Control de luces

0x3C31-3EEC

15410-16109

Módulo IO

Control de carga

Control de carga

0x41B8-0x4220

16824-16929

Módulo IO

Entrada analógica de IO 2

Entradas analógicas

0x4221–0x4400

16930-17409

Módulo IO

Entrada digital de IO 2

Entradas digitales

0x4401–0x44B4

17410-17589

Módulo IO

Salida digital de IO 2

Salidas digitales

0x44B5-0x44BA

17590-17595

Módulo IO

Ajuste de hardware de IO 2

Ajuste de hardware

0x44BD–0x44C0

17598-17601

Módulo IO

Estado de entrada y salida digital de IO 2

Estado de entradas y salidas digitales

0x44E7–0x452F

17640-17711

Módulo IO

Identificación de IO 2

Identificación del módulo IO

0x4541-0x455E

17730-17759

Módulo IO

Alarma y estado de IO 2

Estado de alarma

0x72CD

29390

MicroLogic

Estado de fallo

Estado del fallo

0x733B-0x733F

29500-29504

MicroLogic

Registro de operaciones de mantenimiento

Registro de operaciones de mantenimiento

0x733B–0x736C

29500-29549

MicroLogic

Número de operaciones de mantenimiento

Número de operaciones de mantenimiento

0x739F–0x73AE

29600-29615

MicroLogic

Configuración anterior de protección de largo retardo

Configuración anterior de protección de largo retardo

0x73AF–0x73BA

29616-29627

MicroLogic

Configuración anterior de protección de corto retardo

Configuración anterior de protección de corto retardo

0x73BB–0x73BE

29628-29631

MicroLogic

Configuración anterior de protección de instantáneo

Configuración anterior de protección de instantáneo

0x73BF–0x73CA

29632-29643

MicroLogic

Configuración anterior de protección de defecto a tierra

Configuración anterior de protección de defecto a tierra

0x73CB–0x73D2

29644-29651

MicroLogic

Configuración de la protección de diferencial anterior

Configuración de la protección de diferencial anterior

0x73D3–0x73DE

29652-29663

MicroLogic

Configuración anterior de protección contra bloqueo

Configuración anterior de protección contra bloqueo

0x73DF–0x73E6

29664-29671

MicroLogic

Configuración anterior de protección contra desequilibrio

Configuración anterior de protección contra desequilibrio

0x73E6–0x73F2

29672-29683

MicroLogic

Configuración anterior de protección contra defecto de carga

Configuración anterior de protección contra defecto de carga

0x73F3–0x73FE

29684-29695

MicroLogic

Configuración anterior de protección de arranque prolongado

Configuración anterior de protección de arranque prolongado

0x73FF–0x7402

29696-29699

MicroLogic

Configuración anterior de protección del neutro

Configuración anterior de protección del neutro

0x7453–0x745A

29780-29787

MicroLogic

Medidas de tensión de V12 mínima/máxima

Medidas de tensión de V12 mínima/máxima

0x745B–0x7462

29788-29795

MicroLogic

Medidas de tensión de V23 mínima/máxima

Medidas de tensión de V23 mínima/máxima

0x7463–0x746A

29796-29803

MicroLogic

Medidas de tensión de V31 mínima/máxima

Medidas de tensión de V31 mínima/máxima

0x746B–0x746E

29804-29807

MicroLogic

Medida de corriente I1 máxima

Medida de corriente máxima de I1

0x746F–0x7472

29808-29811

MicroLogic

Medida de corriente I2 máxima

Medida de corriente máxima de I2

0x7473–0x7476

29812-29815

MicroLogic

Medida de corriente I3 máxima

Medida de corriente máxima de I3

0x7477–0x747A

29816-29819

MicroLogic

Medida de corriente IN máxima

Medida de corriente máxima de IN

0x747B–0x747E

29820-29823

MicroLogic

Frecuencia mínima del sistema

Frecuencia mínima del sistema

0x747F–0x7482

29824-29827

MicroLogic

Frecuencia máxima del sistema

Frecuencia máxima del sistema

0x7483–0x7486

29828-29831

MicroLogic

Medida de demanda de pico I1

Medida de demanda máxima I1

0x7487–0x748A

29832-29835

MicroLogic

Medida de demanda de pico I2

Medida de demanda máxima I2

0x748B–0x748E

29836-29839

MicroLogic

Medida de demanda de pico I3

Medida de demanda máxima I3

0x748F–0x7492

29840-29843

MicroLogic

Medida de demanda de pico IN

Medida de demanda máxima IN

0x7493–0x7496

29844-29847

MicroLogic

Medida de demanda de pico P

Medida de demanda de pico P

0x749A-0x749B

29851-29852

MicroLogic

Contador de tiempo de uso

Contador de tiempo de uso

0x749C

29853

MicroLogic

Contador de ritmo de desgaste

Contador de ritmo de desgaste

0x749D

29854

MicroLogic

Contador de arranques

Contador de arranques

0x749E–0x749F

29885-29886

MicroLogic

Contador de escrituras en EEPROM

Contador de escrituras en EEPROM

0x74B7–0x74BE

29880-29887

MicroLogic

Contadores de perfiles de carga

Contadores de perfiles de carga

0x74C1–0x74CC

29890-29901

MicroLogic

Contadores de perfiles de temperatura

Contadores de perfiles de temperatura

0x74D5–0x74DD

29910-29918

MicroLogic

Contadores de disparos de protección

Contadores de disparos de protección

0x74F3–0x74FF

29940-29952

MicroLogic

Contadores de alarmas

Contadores de alarmas

0x751B–0x7520

29980-29985

MicroLogic

Contadores de operaciones de mantenimiento

Contadores de operaciones de mantenimiento

0x7525–0x7526

29990-29991

MicroLogic

Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic

Conmutadores rotativos de la unidad de control MicroLogic

0x7527

29992

MicroLogic

Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic

Estado del conmutador de bloqueo de la unidad de control MicroLogic

0x7528

29993

MicroLogic

Alimentación auxiliar de 24 V CC

Alimentación auxiliar de 24 V CC

0x7529-0x752D

29994-29998

MicroLogic

Revisión de firmware

Revisión de firmware

0x752F–0x7532

30000-30003

MicroLogic

Número de referencia

Número de referencia

0x7534

30005

MicroLogic

Indicador LED de la unidad de control MicroLogic

LED de la unidad de control MicroLogic

0x7CFF–0x7EFE

32000-32335

Interfaz de comunicación IFE

Conjunto de datos estándar

Registros comunes de conjunto de datos estándar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?