DOCA0187ZH-03

环境条件

环境温度

环境温度指的是紧挨断路器周围的空气温度。

  • 工作温度

    • -25 至 +70 °C(-13 至 +158 °F):正常工作温度

      注: MicroLogic 4 和 7 脱扣单元上接地漏电故障指示灯的最低工作温度为 -15 °C (5°F)。在 -15 至 -5 °C(5 至 23 °F)之间,并且当运行的设备发生接地漏电故障且负载相比脱扣单元额定值 In 低得多时,接地漏电指示灯可能无法正确工作(故障指示或复位)。
    • -35 至 -25 °C(-31 至 -13 °F):支持调试

  • 储存温度

    • -50 至 +85 °C(-58 至 +185 °F):不带 MicroLogic 脱扣单元

    • -40 至 +85 °C(-40 至 +185 °F):带液晶 MicroLogic 脱扣单元或 PowerTag Energy

极端大气条件

ComPacT NSX 断路器设计用于 IEC/EN 60947-2 标准中定义的最高等级污染(3 级)的工业空气环境。

根据以下标准,也对极端存储条件作了测试:

标准

标题

IEC/EN 60068-2-2

干热,严重程度 +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

干冷,严重程度 -55 °C (-67 °F)

IEC/EN 60068-2-30

湿热,周期性

  • 温度 +55 °C (+131 °F)

  • 相对湿度 95 %

IEC/EN 60068-2-52

盐雾测试

要获得断路器的最佳使用效果,建议将其安装到适当通风的开关柜中,其中过多灰尘不是个问题。

振动

ComPacT NSX 断路器接受了振动测试。

根据标准 IEC/EN 60068-2-6 执行符合性测试,振动水平达到船级社(即 IACSVeritasLloyd)的要求,即:

  • 2 Hz 至 13.2 Hz,振幅 +/- 1 mm (+/- 0.04 in)

  • 13.2 Hz 至 100 Hz,恒加速度 0.7 g

电磁干扰

ComPacT NSX 断路器能够抵抗电磁干扰。

符合标准电磁兼容性 (EMC) 标准的要求。

标准

标题

IEC/EN 60947-2 附录 FJ

过流保护测试

IEC/EN 60947-2 附录 BJ

针对接地漏电保护的特殊测试

通过对以下免疫性测试确定符合 EMC 标准:

  • 操作电磁开关设备引起的过压。

  • 穿过电气网络的大气干扰(例如闪电)引起的过压。

  • 使用发出无线电波的设备(无线发射机、对讲机、雷达等)。

  • 操作员本身产生的静电。

符合上述 EMC 标准有助于确保:

  • 断路器可以在干扰环境中正常工作:

    • 没有不必要的脱扣。

    • 与脱扣时间一致。

  • 对任何类型的工业或商业环境都不会产生干扰。

海拔

ComPacT NSX 断路器设计用于在 2,000 m (6,600 ft) 以下的海拔处工作。

高于 2,000 m (6,600 ft) 时,周围空气的特性(介电强度、冷却能力)会导致设备降额,具体如下:

海拔 (m/ft)

< 2,000 m

(6,600 ft)

3,000 m

(9,800 ft)

4,000 m

(13,000 ft)

5,000 m

(16,500 ft)

最大工作电压 (V)

690

590

520

460

NSX400K 的最大工作电压 (V)

1000

886

790

696

40 °C (104 °F) 下的额定热电流 (A)

In

0.96 x In

0.93 x In

0.9 x In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?