DOCA0187FR-03

Conditions d'environnement

Température ambiante

La température ambiante se rapporte à la température de l'air entourant immédiatement le disjoncteur.

  • Température de fonctionnement

    • -25 à +70 °C (-13 à +158 °F) : température de fonctionnement normale

      NOTE: La température de fonctionnement minimum pour l'indicateur de défaut de fuite à la terre sur le déclencheur MicroLogic 4 et 7 est de -15 °C (5 °F). Entre -15 et -5 °C (5 et 23 °F), et lorsque l'appareil est exploité avec un défaut de fuite à la terre et une charge très faible par rapport au calibre In du déclencheur, l'indicateur de fuite à la terre risque de ne pas fonctionner correctement (signalement de défaut ou réarmement).
    • -35 à -25 °C (-31 à -13 °F) : mise en service possible

  • Température de stockage

    • -50 à +85 °C (-58 à +185 °F) : sans déclencheur MicroLogic

    • -40 à +85 °C (-40 à +185 °F) : avec déclencheur MicroLogic à cristaux liquides ou module PowerTag Energy

Conditions atmosphériques extrêmes

Les disjoncteurs ComPacT NSX sont conçus pour fonctionner dans des atmosphères industrielles qui sont définies dans la norme IEC/EN 60947-2 au niveau de pollution le plus élevé (niveau 3).

Ils sont testés pour des conditions de stockage extrêmes conformément aux normes suivantes :

Norme

Titre

IEC/EN 60068-2-2

Chaleur sèche, niveau de sévérité +85 °C (+185 °F)

IEC/EN 60068-2-1

Froid sec, niveau de sévérité -55 °C (-67 °F)

IEC/EN 60068-2-30

Essai cyclique de chaleur humide

  • température +55 °C (+131 °F)

  • humidité relative 95 %

IEC/EN 60068-2-52

Test au brouillard salin

Pour obtenir une utilisation optimale des disjoncteurs, installez-les dans des tableaux de distribution correctement ventilés où l'excès de poussière n'est pas un problème.

Vibrations

Les disjoncteurs ComPacT NSX sont testés dans des conditions de vibration.

Des tests de conformité sont exécutés conformément à la norme IEC/EN 60068-2-6 aux niveaux de sévérité requis par les corps régulateurs des expéditions de marchandises (à savoir IACS, Veritas et Lloyd) :

  • de 2 Hz à 13,2 Hz avec une amplitude de +/- 1 mm (+/- 0,04 in)

  • de 13,2 Hz à 100 Hz avec une accélération constante de 0,7 g

Perturbations électromagnétiques

Les disjoncteurs ComPacT NSX sont immunisés contre les perturbations électromagnétiques.

Ils sont conformes aux exigences de la norme de compatibilité électromagnétique (CEM) :

Norme

Titre

IEC/EN 60947-2 annexes F et J

Tests de la protection contre les surintensités

IEC/EN 60947-2 annexes B et J

Tests spécifiques pour la protection différentielle

Vérifiez la conformité aux normes CEM en faisant un test d'immunité :

  • aux surtensions produites par le fonctionnement d'appareillage électromagnétique de commutation

  • aux surtensions produites par une perturbation atmosphérique traversant le réseau électrique (par exemple, des éclairs)

  • à l'utilisation d'un appareillage émettant des ondes radio (telles que des émetteurs radio, des émetteurs-récepteurs portatifs ou un radar)

  • aux décharges électrostatiques produites directement par les opérateurs

La conformité aux normes CEM décrites ci-dessus permet d'obtenir les garanties suivantes :

  • Le disjoncteur fonctionne correctement dans un environnement perturbé :

    • sans déclenchement indésirable

    • en accord avec le temps de déclenchement

  • Il n'y a de perturbation envers aucun type d'environnement industriel ou commercial.

Altitude

Les disjoncteurs ComPacT NSX sont conçus pour fonctionner à leurs caractéristiques nominales jusqu'à 2 000 m (6 600 ft) d'altitude.

Au-dessus de 2 000 m (6 600 ft), la modification des caractéristiques de l'air environnant (tenue diélectrique, capacité de refroidissement) entraîne un déclassement décrit ci-après :

Altitude (m/ft)

< 2 000 m

(6 600 ft)

3 000 m

(9 800 ft)

4 000 m

(13 000 ft)

5 000 m

(16 500 ft)

Tension maximale de service (V)

690

590

520

460

Tension maximale de service (V) pour NSX400K

1000

886

790

696

Courant thermique nominal (A) à 40 °C (104 °F)

In

0,96 x In

0,93 x In

0,9 x In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?