ComPacT NSX 系列
描述
-
以交流电源工作的以下断路器和隔离开关:
-
16 至 250 A 的 1 极断路器,高达 240 Vac
-
16 至 160 A 的 2 极断路器,高达 690 Vac
-
16 至 630 A 的 3 极和 4 极断路器及隔离开关,高达 690 Vac
-
250 A 和 400 A 的 3 极和 4 极断路器,最高 1000 Vac
-
-
配电保护
-
受电设备(如电机、变压器)或发电机的特殊保护
-
IEC/EN 60947-2(断路器)
-
IEC/EN 60947-3(隔离开关)
-
IEC/EN 60947-2 和 IEC/EN 60947-4-1(电机保护断路器)
-
UL 60947-4-1(电机保护断路器)
-
CSA-C22.2 No.60947-4-1(电机保护断路器)
惯例
在本指南中,术语断路器涵盖断路器和隔离开关。
断路器
提供以下分断类型:
隔离开关
隔离开关为 NA 分断类型。
有关可用隔离开关的信息,请参阅 LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm 目录。
固定式断路器
抽出式或插入式断路器
脱扣单元和脱扣单元附件
产品识别信息
ComPacT NSX400K 1000 Vac 断路器
ComPacT NSX400K 断路器专用于不超过 1000 Vac 的应用、800 Vac 的光伏系统、风力涡轮机和采矿应用。
-
1000 Vac 时的 K 分断类型
-
极限分断能力 Icu = 36 kA(800 Vac时);10 kA(1000 Vac 时)
-
工作分断能力 Ics = 10 kA(800/1000 Vdc 时)
-
配有不支持互换的 MicroLogic 2.3 脱扣单元,此脱扣单元不带测试端口
-
两个可调额定值:250 A 和 400 A
-
3 极和 4 极
-
不兼容插入式底座或抽架
-
不支持通讯
-
不支持反向馈电。仅支持顶部馈电。
旋钮设置
脱扣单元前面的旋钮位置设定断路器吸合电流设置。
A TM-D 热磁脱扣单元的设置范围
B 用于热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮
C 用于磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮 (仅限于 TM-D 200/250)
脱扣单元设置
对于 MicroLogic 5、6 和 7 电子脱扣单元,可在显示单元上查看所有设置。有关详细信息,请参阅 DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南。