绝缘 NSX 线缆
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
简介
如果系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc,则必须使用 NSX 线缆的绝缘版本,通过带 RJ45 插口型连接器的电子模块来端接。必须使用 ULP 线缆将绝缘型 NSX 线缆电子模块连接到 ULP 模块。
绝缘 NSX 线缆的商业型号为 LV434204。
绝缘 NSX 线缆电子模块必须采用 24 Vdc 电源供电,。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16313AA ComPacT NSX100–630 – 绝缘型 NSX 线缆。
电子模块特性
下表归纳了该电子模块的特性:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
尺寸 |
27 x 27 x 27 mm |
|
安装 |
安装于 DIN 导轨上 |
|
安装模块的保护等级 |
|
|
工作温度 |
-25 至 +70 °C |
|
电源电压 |
24 Vdc,-20%/+10% (19.2–26.4 Vdc) |
|
功耗 |
|
危险