EIO0000005084.01

Especificaciones de rendimiento

CPU

Procesador Intel Atom® Serie X, x6211E (Dual Core)

Procesador Intel Atom® Serie X, x6425E (Quad Core)

Frecuencia base

1,30 GHz

2,0 GHz

Frecuencia máxima de turbo*1

3,00 GHz

Caché L2

1,5 MB

Número de núcleo

2

4

Número de subproceso

2

4

Memoria principal

Doble canal DDR4, hasta 3200 MHz (compatible con In-Band ECC)*2

Conector DDR4 SO-DIMM de 260 pines x 2, (Hasta 16 GB/conector, hasta 32 GB para 2 conectores)

Memoria del vídeo

Memoria compartida (UMA)

Tamaño máximo de distribución: Distribución automática de hasta la mitad de la memoria principal instalada

Ranura de almacenamiento

M.2 SSD SATA x 1, M.2 Clave B, Tipo 2242

Velocidad SATA: 6 Gb/s, 3 Gb/s, 1,5 Gb/s

Ranura de expansión

Acelerador gráfico

Intel® UHD Graphics para Procesadoras Intel® de 10a Gen.

Chip de seguridad

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Sistema operativo

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

Temporizador de vigilancia

Se puede establecer la configuración del tiempo de espera de 1 a 255 segundos o de 1 a 255 minutos (configuración mediante API*3)

Buzzer

*1 Para activar Turbo Boost, consulte Turbo Mode.

*2 Para la configuración de In-Band ECC, consulte In-Band ECC.

*3 Consulte API.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.