EIO0000005082.01

Spécifications des performances

UC

Processeur Intel Atom® série X, x6211E (double cœur)

Processeur Intel Atom® série X, x6425E (quatre cœurs)

Fréquence de base

1,30 GHz

2,0 GHz

Fréquence max turbo boost*1

3,00 GHz

Cache L2

1,5 MB

Numéro de cœur

2

4

Numéro du thread

2

4

Mémoire principale

DDR4 à double canal, jusqu'à 3200 MHz (In-Band ECC pris en charge)*2

Socket DDR4 SO-DIMM 260 broches x 2, (jusqu'à 16 Go/socket, jusqu'à 32 Go pour 2 sockets)

Mémoire vidéo

Mémoire partagée (UMA)

Taille maximale de l'allocation : allocation automatique jusqu'à la moitié de la mémoire principale installée

Module de stockage

M.2 SSD SATA x 1, M.2 clé B, Type 2242

Vitesse SATA : 6 Go/s, 3 Go/s, 1,5 Go/s

Module d'extension

Accélérateur graphique

Intel® UHD Graphics pour les processeurs Intel® 10e génération

Puce de sécurité

TPM 2.0

BIOS

UEFI BIOS

Système d'exploitation

Windows®10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

Minuteur de surveillance

Le paramètre de délai d'expiration de 1 à 255 secondes ou de 1 à 255 minutes est possible (configurer à l'aide de l'API*3)

Buzzer

Oui

*1 Pour activer Turbo Boost, consultez la section Turbo Mode.

*2 Pour le configuration de l'In-Band ECC, reportez-vous à la section In-Band ECC.

*3 Consultez API.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.