EIO0000005086.01

按单配置 (CTO) 零件编号

下面介绍各部件号配置。

数字

类别

编号

说明

1-5

(前缀)

HMIP6

 

6

CPU (基本单元)

A

Atom 2 Cores, DIMM 4 GB, M.2 SSD 128 GB (标准耐久性), 12-24 Vdc

B

Atom 2 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (标准耐久性), 12-24 Vdc

D

Atom 4 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (标准耐久性), 12-24 Vdc

7

显示模块

B

无 (主机模块)

6

12 英寸

7

15 英寸

D

10 英寸宽屏

E

12 英寸宽屏

F

15 英寸宽屏

G

19 英寸宽屏

A

22 英寸宽屏

8

电源

B

12-24 Vdc

9

插槽

0

10

风扇

N

11

主存储

A

M.2 SSD 128 GB (标准耐久性)

12

次存储

0

1

M.2 SSD 128 GB (标准耐久性)

S

SD 卡 64 GB

13

存储器

D

DIMM 4 GB (4 GB x 1)

W

DIMM 8 GB (4 GB x 2)

14

选项

N

H

RS-232C 隔离式 x 2

J

RS-422/485 隔离式 x 2

K

以太网 (GbE IEEE1588) x 1

15

操作系统

N

A

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

B

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) 带恢复 USB

16

软件

N

X

EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime 许可证密钥代码

T

EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500 许可证密钥代码

P

EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K 许可证密钥代码

M

EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K 许可证密钥代码

K

EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K 许可证密钥代码

L

EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K 许可证密钥代码

V

Vijeo Designer 许可证密钥代码

17

配套服务

0

P

软件预装服务

18

(保留)

0

注: 必须遵守适用于所附产品的所有说明和所有安全注意事项。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.