EIO0000005082.01

Numéro de pièce CTO (Configure-to-order)

Voici une description de la configuration des numéros de pièce.

Chiffre

Catégorie

Numéro

Description

1–5

(préfixe)

HMIP6

 

6

UC (unité de base)

A

Atom 2 cœurs, DIMM 4 Go, M.2 SSD 128 Go (résistance standard), 12-24 Vcc

B

Atom 2 cœurs, DIMM 8 Go, M.2 SSD 128 Go (résistance standard), 12-24 Vcc

D

Atom 4 cœurs, DIMM 8 Go, M.2 SSD 128 Go (résistance standard), 12-24 Vcc

7

Display Module

B

Aucun (Box Module)

6

12 pouces

7

15 pouces

D

10 pouces panoramique

E

12 pouces panoramique

F

15 pouces panoramique

G

19 pouces panoramique

A

22 pouces panoramique

8

Alimentation

B

12-24 Vcc

9

Module

0

Aucun

10

Ventilateur

N

Aucun

11

Stockage principal

A

M.2 SSD 128 Go (résistance standard)

12

Stockage secondaire

0

Aucun

1

M.2 SSD 128 Go (résistance standard)

S

Carte SD 64 Go

13

Mémoire

D

DIMM 4 Go (4 Go x 1)

W

DIMM 8 Go (4 Go x 2)

14

Options

N

Aucun

H

RS-232C isolé x 2

J

RS-422/485 isolé x 2

K

Ethernet (GbE IEEE1588) x 1

15

Système d'exploitation

N

Aucun

A

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

B

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) avec USB de récupération

16

Logiciel

N

Aucun

X

Code de clé de licence EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime

T

Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500

P

Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K

M

Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K

K

Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K

L

Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K

V

Code de clé de licence Vijeo Designer

17

Service d'accessoires

0

Aucun

P

Service de pré-installation du logiciel

18

(réservé)

0

Aucun

NOTE: Toutes les instructions applicables au produit inclus et toutes les consignes de sécurité doivent être respectées.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.