EIO0000005085.01

Numero di parte configurabile su ordinazione (CTO)

Nel seguito viene descritta la configurazione dei numeri di parte.

Cifra

Categoria

Numero

Descrizione

1–5

(Prefisso)

HMIP6

 

6

CPU (unità base)

A

Atom 2 Core, DIMM 4 GB, M.2 SSD 128 GB (durata standard), 12-24 Vcc

B

Atom 2 Core, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (durata standard), 12-24 Vcc

D

Atom 4 Core, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (durata standard), 12-24 Vcc

7

Display Module

B

Nessuno (Box Module)

6

12 pollici

7

15 pollici

D

10 pollici wide

E

12 pollici wide

F

15 pollici wide

G

19 pollici wide

A

22 pollici wide

8

Alimentazione

B

12–24 Vcc

9

Vani

0

None

10

Ventola

N

None

11

Memoria principale

A

M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard)

12

Memoria secondaria

0

None

1

M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard)

S

Scheda SD 64 GB

13

Memoria

D

DIMM 4 GB (4 GB x 1)

W

DIMM 8 GB (4 GB x 2)

14

Opzioni

N

None

H

RS-232C isolato x 2

J

RS-422/485 isolato x 2

K

Ethernet (GbE IEEE1588) x 1

15

Sistema operativo

N

None

A

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

B

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) con USB di ripristino

16

Software

N

None

X

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime

T

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500

P

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K

M

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K

K

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K

L

Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K

V

Codice chiave di licenza di Vijeo Designer

17

Servizio kitting

0

None

P

Servizio di Pre-installazione del software

18

(Riservato)

0

None

NOTA: Si devono osservare tutte le istruzioni applicabili e tutte le precauzioni di sicurezza del prodotto allegato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.