EIO0000005084.01

Número de pieza de configuración bajo pedido (CTO)

A continuación se describe la configuración de los números de referencia.

Dígito

Categoría

Número

Descripción

1–5

(Prefijo)

HMIP6

 

6

CPU (Unidad base)

A

Atom 2 Cores, DIMM 4 GB, M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar), 12-24 Vcc

B

Atom 2 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar), 12-24 Vcc

D

Atom 4 Cores, DIMM 8 GB, M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar), 12-24 Vcc

7

Módulo de visualización

B

Ninguno (Box Module)

6

12 pulgadas

7

15 pulgadas

D

10 pulgadas Ancho

E

12 pulgadas Ancho

F

15 pulgadas Ancho

G

19 pulgadas Ancho

A

22 pulgadas Ancho

8

Fuente de alimentación

B

12-24 Vcc

9

Ranuras

0

Ninguno

10

Ventilador

N

Ninguno

11

Almacenamiento principal

A

M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar)

12

Almacenamiento secundario

0

Ninguno

1

M.2 SSD 128 GB (Rendimiento estándar)

S

Tarjeta SD de 64 GB

13

Memoria

D

DIMM 4 GB (4 GB x 1)

W

DIMM 8 GB (4 GB x 2)

14

Opciones

N

Ninguno

H

RS-232C aislada x 2

J

RS-422/485 aislada x 2

K

Ethernet (GbE IEEE1588) x 1

15

Sistema operativo

N

Ninguno

A

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)

B

Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) con USB de recuperación

16

Software

N

Ninguno

X

Clave de licencia de EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime

T

Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500

P

Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K

M

Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K

K

Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K

L

Clave de licencia de EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K

V

Clave de licencia de Vijeo Designer

17

Servicio de preparación de kits

0

Ninguno

P

Servicio de preinstalación de software

18

(Reservado)

0

Ninguno

NOTA: Es imprescindible respetar todas las instrucciones y medidas de seguridad que aplican al producto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.