EIO0000005085.01

Specifiche elettriche

Box Module

Tensione d'alimentazione nominale

12...24 Vcc

Limiti alimentazione nominale

9...36 Vcc

Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata

20,4 Vcc 1 ms o minore

Assorbimento

Massimo

Basic Box: 45 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

Basic Box: 27 W

Corrente di spunto

30 A o minore

Rigidità dielettrica

N/A (non isolato)

Resistenza di isolamento

N/A (non isolato)

Panel Type

Tensione d'alimentazione nominale

12... 24 Vcc

Limiti alimentazione nominale

9...36 Vcc

Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata

20,4 Vcc 1 ms o minore

Assorbimento

Massimo

12": 57 W

15": 61 W

10" wide: 53 W

12" wide: 56 W

15" wide: 59 W

19" wide: 69 W

22" wide: 70 W

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

12": 39 W

15": 43 W

10" wide: 35 W

12" wide: 38 W

15" wide: 41 W

19" wide: 51 W

22" wide: 52 W

Con schermo spento (in assenza di alimentazione a dispositivi esterni)

29 W

Corrente di spunto

30 A o minore

Rigidità dielettrica

N/A (non isolato)

Resistenza di isolamento

N/A (non isolato)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.