EIO0000005082.01

Caractéristiques électriques

Box Module

Tension d'entrée nominale

12...24 Vcc

Limites de tension d'entrée

9...36 Vcc

Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves

20,4 Vcc : 1 ms ou moins

Consommation d'énergie

Max.

Basic Box : 45 W

Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés

Basic Box : 27 W

Courant d'appel

30 A ou moins

Rigidité diélectrique

S.O. (non isolé)

Résistance d'isolement

S.O. (non isolé)

Type de panneau

Tension d'entrée nominale

12... 24 Vcc

Limites de tension d'entrée

9...36 Vcc

Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves

20,4 Vcc : 1 ms ou moins

Consommation d'énergie

Max.

12 po : 57 W

15 po : 61 W

10 po panoramique : 53 W

12 po panoramique : 56 W

15 po panoramique : 59 W

19 po panoramique : 69 W

22 po panoramique : 70 W

Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés

12 po : 39 W

15 po : 43 W

10 po panoramique : 35 W

12 po panoramique : 38 W

15 po panoramique : 41 W

19 po panoramique : 51 W

22 po panoramique : 52 W

Lorsque l'écran s'éteint (les périphériques externes ne sont pas alimentés)

29 W

Courant d'appel

30 A ou moins

Rigidité diélectrique

S.O. (non isolé)

Résistance d'isolement

S.O. (non isolé)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.