EIO0000005084.01

Especificaciones eléctricas

Box Module

Tensión de entrada nominal

12...24 Vcc

Límites de tensión de entrada

9...36 Vcc

Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones

20,4 Vcc: 1 ms o menos

Consumo de energía

Máx.

Basic Box: 45 W

Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos

Basic Box: 27 W

Corriente de entrada

30 A o menos

Fuerza dieléctrica

N/A (no aislado)

Resistencia de aislamiento

N/A (no aislado)

Panel Type

Tensión de entrada nominal

12... 24 Vcc

Límites de tensión de entrada

9...36 Vcc

Inmunidad a caídas de tensión/breves interrupciones

20,4 Vcc: 1 ms o menos

Consumo de energía

Máx.

12": 57 W

15": 61 W

10" Ancho 53 W

12" Ancho 56 W

15" Ancho 59 W

19" Ancho 69 W

22" Ancho 70 W

Cuando no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos

12": 39 W

15": 43 W

10" Ancho 35 W

12" Ancho 38 W

15" Ancho 41 W

19" Ancho 51 W

22" Ancho 52 W

Cuando se apaga la pantalla (no se suministra alimentación eléctrica a los dispositivos externos)

29 W

Corriente de entrada

30 A o menos

Fuerza dieléctrica

N/A (no aislado)

Resistencia de aislamiento

N/A (no aislado)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.