EIO0000005085.01

Interfacce

NOTA: Utilizzare solo il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) per collegare tutte le interfacce.

Box Module

Interfaccia seriale COM

Trasmissione asincrona

RS-232C/422/485 (non-isolato) x 2

(predefinito: RS-485)

Lunghezza dati

7 o 8 bit

Bit di stop

1 o 2 bit

Parità

Nessuno, dispari o pari

Controllo di flusso

Controllo hardware del flusso: RTS/CTS (RS-232C), ERA/EAB/CSA/CSB (modalità RS-422 HMI)*3

Controllo flusso del software: Xon/Xoff

Controllo automatico della direzione

Sempre abilitato solo in RS-485

Cancellazione dell'eco

Supportato solo in RS-485*3

Velocità di trasmissione dati

2.400...115.200 bps

Connettore

D-Sub 9 pin (maschio)

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 3.1 Gen1 (Tipo A) x 2

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

900 mA/porta

Distanza di trasmissione massima

3 m (9,84 ft)

Interfaccia USB (Tipo C)*1

Connettore

USB 3.1 Gen1 (Tipo C) x 1

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

1,5 A/porta

Distanza di trasmissione massima

3 m (9,84 ft)

Risoluzione

Fino a 4.096 x 2.304 pixel a 60 Hz

Interfaccia Ethernet

Standard

IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) supportati*2

Connettore

Jack modulare (RJ-45) x 2

Interfaccia della scheda SD

Slot scheda SD (memoria) x 1

SDXC UHS-I supportato

DisplayPort

Versione

V 1.2, dual mode (DP++) supportato

Risoluzione

Fino a 4.096 x 2.304 pixel a 60 Hz

*1 L'interfaccia USB (Tipo C) supporta la modalità alternativa (DisplayPort).

*2 Se lo stato è S4 (spegnimento ibrido), Wake-on-LAN non è disponibile.

*3 La cancellazione dell'eco delle interfacce seriali del Box Module ha l'impostazione predefinita per non ricevere l'eco (Enabled). Per l'impostazione, fare riferimento a Impostazioni delle interfacce seriali sul Box Module.

Display Module

 

12 pollici / 15 pollici

Interfaccia USB (Tipo A)

Connettore

USB 2.0 (Tipo A) x 1

Tensione di alimentazione

5 Vcc ±5%

Corrente max erogata

500 mA

Distanza di trasmissione massima

5 m (16,4 ft)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.