EIO0000005082.01

Interfaces

NOTE: Utilisez uniquement le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) pour connecter toutes les interfaces.

Box Module

Interface série COM

Transmission asynchrone

RS-232C/422/485 (non isolé) x 2

(par défaut : RS-485)

Longueur des données

7 ou 8 bits

Bit d'arrêt

1 ou 2 bits

Parité

Aucun, impair ou pair

Contrôle du débit

Contrôle du flux matériel : RTS/CTS (RS-232C), ERA/EAB/CSA/CSB (mode IHM RS-422)*3

Contrôle de flux logiciel : Xon/Xoff

Contrôle automatique de la direction

Toujours activé uniquement en RS-485

Annulation Echo

Prise en charge uniquement en RS-485*3

Vitesse de transmission des données

2 400...115 200 bps

Connecteur

D-Sub 9 broches (fiche)

Interface USB (Type A)

Connecteur

USB 3.1 Gen1 (Type A) x 2

Tension d'alimentation

5 Vcc ±5%

Courant maximum fourni

900 mA/port

Distance de transmission maximale

3 m (9,84 ft)

Interface USB (Type C)*1

Connecteur

USB 3.1 Gen1 (Type C) x 1

Tension d'alimentation

5 Vcc ±5%

Courant maximum fourni

1,5 A/port

Distance de transmission maximale

3 m (9,84 ft)

Résolution

Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz

Interface Ethernet

Standard

Pris en charge par IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, Wake-on-LAN (WOL)*2

Connecteur

Prise modulaire (RJ-45) x 2

Interface de la carte SD

Emplacement de carte SD (Stockage) x 1

SDXC UHS-I pris en charge

DisplayPort

Version

V 1.2, double mode (DP++) pris en charge

Résolution

Jusqu'à 4 096 x 2 304 pixels à 60 Hz

*1 L'interface USB (Type C) prend en charge le mode alternatif (DisplayPort).

*2 Lorsque le statut est S4 (arrêt hybride), Wake-on-LAN n'est pas disponible.

*3 L'annulation Echo des interfaces série du Box Module est réglée par défaut pour ne pas recevoir l'écho (Enabled). Pour la configuration, reportez-vous à la section Paramètres des interfaces série sur le Box Module.

Display Module

 

12 pouces/15 pouces

Interface USB (Type A)

Connecteur

USB 2.0 (Type A) x 1

Tension d'alimentation

5 Vcc ±5%

Courant maximum fourni

500 mA

Distance de transmission maximale

5 m (16,4 ft)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.