EIO0000005084.01

Interfaces

NOTA: Use solamente el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) para conectar todas las interfaces.

Box Module

COM de la interfaz en serie

Transmisión asíncrona

RS-232C/422/485 (no-aislada) x 2

(Conf. por defecto: RS-485)

Longitud de los datos

7 o 8 bits

Bit de parada

1 o 2 bits

Paridad

Ninguno, par o impar

Control de flujo

Control de flujo por hardware: RTS/CTS (RS-232C), ERA/EAB/CSA/CSB (RS-422 modo HMI)*3

Control de flujo por software: Xon/Xoff

Control automático de dirección

Siempre activado solamente en RS-485

Cancelación de eco

Admitido solamente en RS-485*3

Velocidad de transmisión de los datos

2400...115200 bps

Conector

D-Sub de 9 pines (enchufe)

Interfaz USB (Tipo A)

Conector

USB 3.1 Gen1 (Tipo A) x 2

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

900 mA/puerto

Distancia de transmisión máxima

3 m (9,84 ft)

Interfaz USB (Tipo C)*1

Conector

USB 3.1 Gen1 (Tipo C) x 1

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

1,5 A/puerto

Distancia de transmisión máxima

3 m (9,84 ft)

Resolución

Hasta 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz

Interfaz Ethernet

Norma

IEEE1588, 10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) admitido*2

Conector

Conector modular (RJ-45) x 2

Interfaz de la tarjeta SD

Ranura de la tarjeta SD (Almacenamiento) x 1

Compatible con SDXC UHS-I

DisplayPort

Versión

V 1.2, modo dual (DP++) admitido

Resolución

Hasta 4096 x 2304 píxeles a 60 Hz

*1 La interfaz USB (Tipo C) admite el modo alternativo (DisplayPort).

*2 Si el estado es S4 (modo de apagado híbrido), Wake-on-LAN no está disponible.

*3 La cancelación de eco de las interfaces en serie de Box Module está configurada para no recibir el eco (Enabled) por defecto. Para la configuración, consulte Configuración de interfaces en serie en Box Module.

Módulo de visualización

 

12 pulgadas / 15 pulgadas

Interfaz USB (Tipo A)

Conector

USB 2.0 (Tipo A) x 1

Tensión del suministro de energía

5 Vcc ±5%

Corriente máxima suministrada

500 mA

Distancia de transmisión máxima

5 m (16,4 ft)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.