Autres appareils
Description
Les appareils suivants peuvent être raccordés à I/O Smart Link :
-
Compteur à sortie impulsionnelle et conforme à la norme IEC 62053-31
-
Contact de signalisation libre de potentiel de niveau bas
-
Contact de signalisation libre de potentiel standard
-
Contacteur et relais
-
Il est possible de raccorder directement une entrée d'équipement de signalisation ou d'automate programmable à la sortie (Q) d'une voie I/O Smart Link.
L'équipement connecté doit avoir les caractéristiques suivantes :
-
Etre alimenté en 24 V CC
-
Avoir une consommation inférieure à 100 mA.
-
-
Tout équipement (moteur, par exemple) nécessitant un circuit de commande de plus de 100 mA peut être contrôlé par la sortie (Q) d'une voie de I/O Smart Link. Le schéma électrique doit être indirect entre I/O Smart Link et cet équipement : un relais bas niveau doit être installé entre la commande de cet équipement et I/O Smart Link.