Equipements Acti 9 sans interface Ti24
Description
Le tableau suivant répertorie les appareils qui peuvent être connectés à I/O Smart Link :
|
Désignation |
Référence commerciale |
Description |
|---|---|---|
|
iEM2000T |
A9MEM2000T |
Compteur d’énergie monophasé sans afficheur |
|
iEM3110 |
A9MEM3110 |
Compteur d'énergie triphasé avec afficheur |
|
iEM3155 |
A9MEM3155 |
Compteur d'énergie triphasé avec afficheur |
|
iEM3210 |
A9MEM3210 |
Compteur d'énergie triphasé avec afficheur |
|
iEM3255 |
A9MEM3255 |
Compteur d'énergie triphasé avec afficheur |
|
iPRD (Type 2) |
A9L••••1 |
Limiteurs de tension amovibles avec contact de signalisation à distance iPRD65r/iPRD40r/iPRD20r/iPRD8r |
|
iPRD 40r PV (Type 2) |
A9L40271 A9L40281 |
Limiteurs de tension amovibles avec contact de signalisation à distance |
|
iPRF1 12.5r (Type 1 + Type 2 ; Type B+C) |
A9L16632 A9L16633 A9L16634 |
Limiteurs de tension monoblocs avec contact de signalisation à distance |
|
PRD1 25r (Type 1 + Type 2) |
16329 16330 16331 16332 |
Limiteurs de tension amovibles avec contact de signalisation à distance |
|
PRD1 Master (Type 1) |
16360 16361 16362 16363 |
Limiteurs de tension amovibles avec contact de signalisation à distance |
|
iQuick PRD (Type 2) |
A9L16292 A9L16293 A9L16294 A9L16295 A9L16296 A9L16297 A9L16298 A9L16299 A9L16300 |
Limiteurs de tension amovibles avec MCB de sauvegarde intégré et contact de signalisation à distance |
-
Le raccordement de ces appareils peut être effectué à l'aide d'un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté Smart Link) et cinq fils (côté appareil).
-
Lors de la connexion de contacts de signalisation OF/SD à I/O Smart Link, utilisez uniquement des contacts OF/SD de niveau bas.
Le tableau suivant décrit les produits qui nécessitent un relais d'interface de niveau bas pour se connecter à I/O Smart Link :
|
Désignation |
Description |
|---|---|
|
IH, IHP |
Interrupteurs horaires avec relais bas niveau type RBN ou équivalent |
|
IC |
Interrupteurs crépusculaires avec relais bas niveau type RBN ou équivalent |
|
TH, THP |
Thermostats avec relais bas niveau type RBN ou équivalent |
Pour plus d'informations, reportez-vous aux informations techniques fournies sur www.se.com.