Fonctions de Modbus
Description générale
Le protocole Modbus propose des fonctions permettant de lire ou d'écrire des données sur le réseau Modbus. Ce protocole offre également des fonctions de diagnostic et de gestion du réseau.
Seules les fonctions Modbus gérées par l'équipement I/O Smart Link sont décrites ici.
Tableau des fonctions Modbus
Le tableau suivant décrit en détail les fonctions prises en charge par les appareils I/O Smart Link :
|
Code fonction |
Code de sous-fonction |
Nom de la fonction |
|---|---|---|
|
01 |
– |
Lecture de n mots de sortie ou bits internes |
|
02 |
– |
Lecture de n bits d'entrée |
|
03 |
– |
Lecture de n mots de sortie ou internes |
|
05 |
– |
Ecriture de 1 bit |
|
06 |
– |
Ecriture de 1 mot |
|
08 |
(1) |
Diagnostics Modbus |
|
15 |
– |
Ecriture de n bits |
|
16 |
– |
Ecriture de n mots |
|
43 |
14(2) |
Lecture d'identification |
|
15(3) |
Lecture de la date et de l'heure |
|
|
16(4) |
Ecriture de la date et de l'heure |
|
|
100 |
4(5) |
Lecture de n mots non adjacents, où n ≤ 100. NOTE: Grâce à la
fonction de lecture de registre de maintien distribué, l'utilisateur
peut :
|
|
(1) Pour plus de détails, voir l'annexe décrivant la fonction 8 (2) Pour plus de détails, voir l'annexe décrivant la fonction 43-14 (3) Pour plus de détails, voir l'annexe décrivant la fonction 43-15 (4) Pour plus de détails, voir l'annexe décrivant la fonction 43-16 (5) Pour plus de détails, voir l'annexe décrivant la fonction 100-4 |
||