Date et heure en format TI081
La structure suivante est utilisée pour l’échange des informations de date et heure en utilisant le protocole Modbus.
La date/heure est codée en 8 octets comme suit :
| b15 | b14 | b13 | b12 | b11 | b10 | b09 | b08 | b07 | b06 | b05 | b04 | b03 | b02 | b01 | b00 | Word | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Mot 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | M | M | WD | WD | WD | D | D | D | D | D | Mot 2 | 
| SU | 0 | 0 | H | H | H | H | H | IV | 0 | mn | mn | mn | mn | mn | mn | Mot 3 | 
| ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | Wrod 4 | 
- 
                  R4: Octet réservé (par IEC870-5-4), fixé à 0 
- 
                  Y - Années - 
                        1 octet 
- 
                        Valeur de 0...127 (1/1/2000 à 31/12/2127) 
 
- 
                        
- 
                  M - Mois - 
                        1 octet 
- 
                        Valeur de 1...12 
 
- 
                        
- 
                  D - Jours - 
                        1 octet 
- 
                        Valeur de 1...31 
 
- 
                        
- 
                  H - Heures - 
                        1 octet 
- 
                        Valeur de 0...23 
 
- 
                        
- 
                  mn - Minutes - 
                        1 octet 
- 
                        Valeur de 0...59 
 
- 
                        
- 
                  ms - Milliseconds - 
                        2 octet 
- 
                        Valeur de 0...59999 
 
- 
                        
Les champs suivants sont conformes à CP56Time2a et considérés comme facultatifs :
- 
                  WD - Jour de la semaine - 
                        Si non utilisé, fixer à 0 (1 = Dimanche, 2 = Lundi...) 
- 
                        Valeur de 1...7 
 
- 
                        
- 
                  SU - Été - 
                        Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Standard, 1 = Été) 
- 
                        Valeur de 0...1 
 
- 
                        
- 
                  iV - Validité des informations contenues dans la structure - 
                        Si non utilisé, fixer à 0 (0 = Valable, 1 = Non valable ou non synchronisé dans le système) 
- 
                        Valeur de 0...1 
 
- 
                        
Les informations sont codées en format binaire.