VIGED310022FR-04

Schéma de câblage

Toutes les bornes de câblage de l’appareil offrent les mêmes possibilités de connexion. Voici les caractéristiques des câbles qui peuvent être utilisés pour connecter les bornes :

  • Longueur dénudée : 7 mm

  • Section de câble : 2,5 à 0,2 mm2 (24 à 14 AWG)

  • Couple de serrage : 0,8 N.m (7,1 lb-in)

  • Type de tournevis : Plat, 3 mm

L’illustration montre la connexion de l’appareil à une alimentation monophasée ou triphasée à 3 ou 4 fils, ou à une alimentation CC.

Schémas de câblage IM10 / IM20 :

NOTE: Les bornes 11 à 16 ne sont pas disponibles sur le modèle IM10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?