VIGED310023ZH-06

接线图

所有设备的接线端子都具有相同的接线能力。以下是可用于连接端子的电缆特性列表:

  • 剥线长度:7 mm

  • 电缆横截面面积:0.2 - 2.5 mm2 (24 - 14 AWG)

  • 拧紧扭矩:0.8 N.m

  • 螺丝刀类型:平口,3 mm

该图显示了设备与单相或三相 3 线或 4 线电力系统或直流电力系统的连接。

IM10-H 接线图:

IM15H / IM20-H 接线图:

IM10-H 至 HRP 的接线图:

IM15H / IM20-H 至 HRP 的接线图:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?