EAV15107-DE11

Einrichtungsparameter für digitale Alarme

Konfigurieren Sie digitale Alarm-Einrichtungsparameter nach Bedarf.

ION Setup Steuerungen werden in Klammern angezeigt.

Einstellung Option oder Bereich Beschreibung
Aktiviert Ja (mit Markierung) oder Nein (ohne Markierung) Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.
Priorität Hoch, Mittel, Niedrig, Keine Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.
Auslösesollwert (Setpoint Pickup) Ein, Aus Steuern Sie mit dieser Einstellung, wann der Alarm auf der Basis des Zustandes des Digitaleingangs (Ein oder Aus) ausgelöst werden soll.
Auslöseverzögerung (Setpoint Pickup Delay) 0 bis 999999 Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang im Alarmauslösezustand befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird.
Abfallverzögerung (Setpoint Dropout Delay) 0 bis 999999 Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang außerhalb des Alarmauslösezustands befinden muss, bevor der Alarm deaktiviert wird.

Wählen Sie Digitalausgang (Ausgänge)

Relais ausw. (Outputs)

Keine

Digitalausgang D1

Digitalausgang D2

Digitalausgang D1+D2

Relais R1

Relais R2

Relais R1+R2

Wählen Sie die Ausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.