DNP3-Standardkonfiguration
Analogeingabeobjekte
| 16-Bit-Analogeingabe ohne Flag (Objekt 30, Variation 4) | |
|---|---|
|
E/A-Zugriffsnummer |
Messwert |
|
0 |
Vln a |
|
1 |
Vln b |
|
2 |
Vln c |
|
3 |
Vln avg |
|
4 |
Vll ab |
|
5 |
Vll bc |
|
6 |
Vll ca |
|
7 |
Vll avg |
|
8 |
I a |
|
9 |
I b |
|
10 |
I c |
|
11 |
I avg |
|
12 |
kW a |
|
13 |
kW b |
|
14 |
kW c |
|
15 |
kW tot |
|
16 |
kVAR a |
|
17 |
kVAR b |
|
18 |
kVAR c |
|
19 |
kVAR tot |
|
20 |
kVA a |
|
21 |
kVA b |
|
22 |
kVA c |
|
23 |
kVA tot |
|
24 |
PFsign a |
|
25 |
PFsign b |
|
26 |
PFsign c |
|
27 |
PFsign tot |
|
28 |
V unbal (Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase) |
|
29 |
I unbal (Stromunsymmetrie schlechteste Phase) |
|
30 |
I4 |
|
31 |
Frequenz |
|
32 |
kW sd del-rec2 |
|
33 |
kVAR sd del-rec3 |
|
34 |
kVA sd del+rec3 |
|
35* |
I5 |
|
36* |
I6 |
|
37* |
Rohwert A1 |
|
38* |
Skalierter Wert A1 |
|
39* |
Rohwert A2 |
|
40* |
Skalierter Wert A2 |
| * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | |
Binärzählerobjekte
| 16-Bit-Binärzähler ohne Flag (Objekt 20, Variation 6) | |
|---|---|
|
E/A-Zugriffsnummer |
Messwert |
|
0 |
kWh del (Import) |
|
1 |
kWh rec (Export) |
|
2 |
kWh del+rec (Gesamtwert) |
|
3 |
kWh del-rec (Netto) |
|
4 |
kVARh del (Import) |
|
5 |
kVARh rec (Export) |
|
6 |
kVARh del+rec (Gesamtwert) |
|
7 |
kVARh del-rec (Netto) |
|
8 |
kVAh del+rec (Gesamtwert) |
Binäreingabeobjekte
| 16-Bit-Binäreingabe ohne Flag (Objekt 1) | |
|---|---|
|
E/A-Zugriffsnummer |
Messwert |
|
0 |
Digitaleingang 1 |
|
1 |
Digitaleingang 2 |
|
2 |
Digitaleingang 3* |
|
3 |
Digitaleingang 4* |
|
4 |
Digitalausgang 1 |
|
5 |
Digitalausgang 2 |
| * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | |