HRB1684305-12

Konfiguration der Digitalausgänge mit ION Setup

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Digitalausgänge (D1 und D2) verwenden.
  1. Starten Sie ION Setup.
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Konfigurieren Sie den Steuerungsmodus, den Sie für den Digitalausgang verwenden möchten.
    Option Beschreibung

    External oder Energy Pulsing

    1. Navigieren Sie zu I/O configuration > Energy Pulsing.

    2. Wählen Sie den zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf Edit.

    3. Wählen Sie „External“ oder „Energy“ aus der Dropdown-Liste Control.

    4. Bei „Energy“ konfigurieren Sie die Energieimpulsparameter nach Erfordernis.

    Alarm

    1. Navigieren Sie zu Alarming.

    2. Wählen Sie den Alarmtyp des Alarms aus, den Sie mit dem Digitalausgang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit.

    3. Konfigurieren Sie die Alarmparameter nach Bedarf.

    4. Wählen Sie den Digitalausgang aus, den Sie mit dem Alarm verknüpfen möchten.

      HINWEIS: Eventuell müssen Sie den Alarm aktivieren, bevor Sie den Digitalausgang verknüpfen können.

    Demand

    1. Navigieren Sie zu Demand Setup.

    2. Wählen Sie den Mittelwerttyp aus, den Sie mit dem Digitalausgang verknüpfen möchten und klicken Sie auf Edit.

    3. Konfigurieren Sie die Mittelwertmodusparameter nach Bedarf.

    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Digital Output Association, um einen Digitalausgang zu verknüpfen.

  4. Navigieren Sie zu I/O configuration > I/O Setup.
  5. Wählen Sie einen zu konfigurierenden Digitalausgang aus und klicken Sie auf Edit.

    Der Einrichtungsbildschirm für diesen Digitalausgang wird angezeigt.

  6. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Digitalausgang in das Feld Label ein.
  7. Konfigurieren Sie die Parameter unter Behavior Mode und On Time nach Bedarf und in Abhängigkeit vom Steuerungsmodus.
  8. Klicken Sie auf Send, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Digitalausgabe-Einrichtungsparameter, die über ION Setup verfügbar sind

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Bezeichnung Verwenden Sie dieses Feld, um die werkseitige Bezeichnung zu ändern und dem Digitalausgang einen beschreibenden Namen zuzuweisen.
    Control Mode External, Demand, Alarm, Energy

    In diesem Feld wird angezeigt, wie der Digitalausgang funktioniert:

    • External: Der Digitalausgang wird entweder mit Hilfe von Software oder über eine SPS mit Befehlen ferngesteuert, die über die Kommunikationsschnittstellen übertragen werden.

    • Demand: Der Digitalausgang ist mit einem der Mittelwertsysteme verknüpft. Das Messgerät sendet am Ende jedes Mittelwertintervalls einen Impuls an den Digitalausgang.

    • Alarm: Der Digitalausgang ist mit dem Alarmsystem verknüpft. Das Messgerät sendet einen Impuls an den Digitalausgang, sobald ein Alarm ausgelöst wird.

    • Energy: Der Digitalausgang ist mit der Energieimpulsmessung verknüpft. Ist dieser Modus ausgewählt, können Sie den Energieparameter auswählen und die Impulsrate (Impulse/kW) einstellen.

    HINWEIS: Der Steuerungsmodus wird in ION Setup eingestellt, wo Sie die Funktion konfigurieren können.
    Verhalten Normal, Timed, Coil Hold
    • Normal: Dieser Modus gilt, wenn „Control Mode“ auf „External“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Der Digitalausgang bleibt im EIN-Zustand, bis ein AUS-Befehl durch den Computer oder über die SPS gesendet wird.

    • Timed: Der Digitalausgang bleibt für die im Einrichtungsregister „On Time“ definierte Periode im EIN-Zustand.

    • Coil Hold: Dieser Modus gilt, wenn „Control Mode“ auf „External“ oder „Alarm“ eingestellt ist. Für einen internen Alarm, der mit einem Digitalausgang verknüpft ist, müssen Sie „Behavior Mode“ auf „Coil Hold" einstellen. Der Ausgang wird eingeschaltet, sobald der Befehl „Aktivieren“ empfangen wird, und er wird ausgeschaltet, wenn der Befehl „Selbsthaltung freigeben“ empfangen wird. Bei Ausfall der Steuerspannung erinnert sich der Ausgang an und kehrt in den Zustand zurück, im dem er war, als die Steuerspannung unterbrochen wurde.

    On Time (s) 0 bis 9999 Mit dieser Einstellung wird die Impulsdauer (Einschaltdauer) in Sekunden festgelegt.
    Associations In diesem Feld werden zusätzliche Informationen angezeigt, wenn der Digitalausgang bereits mit einer anderen Messgerätfunktion verknüpft ist.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?