Pages web par défaut
De plus, vous pouvez utiliser les pages web pour configurer un certain nombre de paramètres.
Accueil
Onglet par défaut lorsque vous accédez aux pages web de l’appareil. Cet onglet affiche les paramètres d’Identification de l’appareil, comme indiqué dans le tableau suivant :
|
Paramètre |
Description |
|---|---|
|
Nom OEM |
Nom du constructeur de matériel (OEM) Schneider Electric |
|
URL OEM |
URL du constructeur OEM www.se.com |
|
Version du firmware |
Version du logiciel embarqué existant (y compris SE, ou système d’exploitation, et RS, ou numéro de version), version de la langue et version de la carte de communication |
|
Version FPGA |
Version FPGA existante |
|
Gamme du produit |
Type d’appareil |
|
Modèle du produit |
Numéro de modèle de l’appareil |
|
Numéro de série |
Numéro de série de l’appareil |
|
Date et heure de fabrication |
Date et heure à laquelle l’appareil a été fabriqué. |
Surveillance
Cet onglet permet d’accéder aux menus suivants pour afficher le contenu des pages web correspondant :
|
Menu de page web |
Description |
|---|---|
|
Mesures de base |
|
|
Courant résiduel* |
Valeurs de mesure instantanées du courant résiduel |
|
Qualité de l’énergie |
Valeurs de THD et de déséquilibre pour le courant et la tension. |
|
Alarmes actives |
Liste d’événements d’alarme actifs (non acquittés), avec horodatage de chaque événement, indication de la valeur à l’origine de l’alarme (activation) et description du type d’événement. NOTE: Vous pouvez cliquer
sur le bouton Mettre à jour pour rafraîchir
la liste des alarmes actives.
|
|
Historique des alarmes |
Liste historique d’événements d’alarme (acquittés), avec horodatage de chaque événement, indication de la valeur à l’origine de l’alarme (activation) et description du type d’événement. NOTE: Vous pouvez cliquer
sur le bouton Mettre à jour pour rafraîchir
la liste des alarmes historiques.
|
|
Entrée/sorties* |
État actuel des entrées/sorties logiques et de entrées analogiques. |
|
Journal de données |
Liste horodatée des données enregistrées dans le journal de l’appareil (énergie fournie en kWh, kVARh et kVAh). NOTE: Vous pouvez cliquer sur le bouton Mettre à
jour pour rafraîchir la liste des enregistrements
de données.
|
|
Captures d’onde* |
Affiche les enregistrements de capture d’onde causés par des événements de creux/pointes. |
| * Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500 / PM5600 / PM5700 pour la disponibilité. | |
Diagnostic
Cet onglet vous permet de visionner les pages web suivantes :
|
Menu de page web |
Sous-menu de page web |
Description |
|---|---|---|
|
Général |
Date/Heure |
Affiche la date et l’heure actuelle de l’appareil et l’horodatage du dernier démarrage. |
|
État du compteur |
Affiche le statut de diagnostic de l’appareil. |
|
|
Communication |
Ethernet |
Affiche les statistiques Ethernet globales. NOTE: Vous pouvez
cliquer sur le bouton Réinitialiser pour
réinitialiser les statistiques Ethernet globales.
|
|
Services réseau IP |
Affiche les statistiques du port Modbus TCP et du client SMTP. NOTE: Vous pouvez cliquer sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser les statistiques du port Modbus TCP et du
client SMTP.
|
|
|
Lecture de registres d’appareils |
Vous permet de lire un bloc spécifié des registres Modbus depuis l’appareil ou depuis un dispositif esclave lorsque le compteur agit en tant que passerelle. |
Maintenance
Cet onglet vous permet de visionner les pages web suivantes :
|
Menu de page web |
Sous-menu de page web |
Description |
|---|---|---|
|
Journal de maintenance |
Journal de maintenance |
Affiche le journal de maintenance, avec tous les événements enregistrés concernant l’appareil, notamment les modifications de la configuration de l’appareil. Chaque événement est horodaté. Le champ Type d’événement fournit une brève description du changement et le champ Cause de l’événement précise ce qui a déclenché l’événement.
NOTE: Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour
rafraîchir l’affichage du journal de maintenance. Vous
pouvez également cliquer sur 10 enregistrements
suivants ou sur 10 enregistrements précédents pour consulter les enregistrements du journal de maintenance.
|
|
Mise à niveau |
Logiciel embarqué |
Permet de mettre à niveau le logiciel embarqué de votre appareil (voir Mise à niveau du compteur à l’aide des pages web). |
|
Statut de mise à niveau |
Affiche le dernier statut de mise à niveau du logiciel embarqué de l’appareil. |
Réglages
Cet onglet vous permet de visionner les pages web suivantes :
|
Menu de page web |
Sous-menu de page web |
Description |
|---|---|---|
|
Sécurité |
Certificat produit |
Affiche les détails du certificat du produit. Permet de créer un certificat autosigné du produit. NOTE: Vous devez
vous reconnecter aux pages web pour voir les changements appliqués
(création de certificat).
|
|
Communication |
Configuration du port série |
Permet de configurer le port série et les paramètres avancés du port série. |
|
Paramètres Ethernet |
Permet de configurer les paramètres Ethernet. |
|
|
Paramètres Ethernet avancés |
Permet de configurer les paramètres avancés Ethernet, FTPS et HTTPS. |
|
|
Paramètres de date et heure |
Permet de configurer manuellement les paramètres de synchronisation et d’heure. |
|
|
Filtrage IP |
Permet de définir le niveau d’accès pour chaque adresse IP configurée, ainsi que pour les adresses IP anonymes. NOTE: Par défaut, l’option Activer
le filtrage est désactivée.
|
|
|
Paramètres DPWS |
Permet d’activer ou de désactiver DPWS. |
|
|
Paramètres SNMP |
Permet de configurer les paramètres SNMP et pièges SNMP. |
|
|
Paramètres DNP3 |
Permet d’activer ou de désactiver DNP3. |
|
|
Paramètres EtherNet/IP |
Permet d’activer ou de désactiver EtherNet/IP. |
|
|
Paramètres BACnet/IP |
Permet de configurer les paramètres BACnet/IP. |
|
|
Paramètres d’e-mail d’alarme |
Permet de configurer les paramètres d’envoi de message électronique en cas d’alarme. |
|
|
Afficheur distant PM55x3RD* |
Permet de configurer l’appareil PM5563 avec la version matérielle PM5RD. |
|
|
Gestion des utilisateurs |
Comptes d’utilisateur |
Permet d’ajouter des comptes utilisateur, de supprimer des comptes utilisateur, de réinitialiser le mot de passe du compte utilisateur, d’attribuer un rôle utilisateur et de mettre fin aux sessions de compte utilisateur. |
|
Bannière d’avertissement |
Permet de configurer le message d’avertissement (450 caractères maximum) qui s’affiche sur votre écran de connexion. NOTE: La bannière d’avertissement configurée pour la langue
concernée n’est visible que dans l’écran de
connexion de la page web. Pour les autres langues, la bannière
d’avertissement par défaut s’affiche : « Cette application est protégée par la législation
et les traités internationaux sur les droits d’auteur. ».
|
|
| * Modèle PM5563 uniquement. | ||