HRB1684305-16

DNP3-Standardkonfiguration

Analogeingabeobjekte

16-Bit-Analogeingabe ohne Flag (Objekt 30, Variation 4)

E/A-Zugriffsnummer

Messwert

0

Vln a

1

Vln b

2

Vln c

3

Vln avg

4

Vll ab

5

Vll bc

6

Vll ca

7

Vll avg

8

I a

9

I b

10

I c

11

I avg

12

kW a

13

kW b

14

kW c

15

kW tot

16

kVAR a

17

kVAR b

18

kVAR c

19

kVAR tot

20

kVA a

21

kVA b

22

kVA c

23

kVA tot

24

PFsign a

25

PFsign b

26

PFsign c

27

PFsign tot

28

V unbal (Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase)

29

I unbal (Stromunsymmetrie schlechteste Phase)

30

I4

31

Frequenz

32

kW sd del-rec2

33

kVAR sd del-rec3

34

kVA sd del+rec3

35*

I5

36*

I6

37*

Rohwert A1

38*

Skalierter Wert A1

39*

Rohwert A2

40*

Skalierter Wert A2

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500 /PM5600 / PM5700 -Reihe.

Binärzählerobjekte

16-Bit-Binärzähler ohne Flag (Objekt 20, Variation 6)

E/A-Zugriffsnummer

Messwert

0

kWh del (Import)

1

kWh rec (Export)

2

kWh del+rec (Gesamtwert)

3

kWh del-rec (Netto)

4

kVARh del (Import)

5

kVARh rec (Export)

6

kVARh del+rec (Gesamtwert)

7

kVARh del-rec (Netto)

8

kVAh del+rec (Gesamtwert)

Binäreingabeobjekte

16-Bit-Binäreingabe ohne Flag (Objekt 1)

E/A-Zugriffsnummer

Messwert

0

Digitaleingang 1

1

Digitaleingang 2

2

Digitaleingang 3*

3

Digitaleingang 4*

4

Digitalausgang 1

5

Digitalausgang 2

* Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500 /PM5600 / PM5700 -Reihe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?