HRB1684305-12

Ethernet-Kommunikationsschnittstelle

Das Messgerät unterstützt die Protokolle Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP, HTTP/HTTPS

Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:

  • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

*, SNTP, SNMP, SMTP, FTP/FTPS*und DNP3 und kann über seine Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s kommunizieren.

Das Messgerät unterstützt eine einzige IP-Adresse zwischen zwei 10/100Base-T-Ethernet-Schnittstellen. Die zweite Ethernet-Schnittstelle fungiert als ein Ethernet-Switch. Dies ermöglicht kürzere Ethernet-Kabel zwischen den Messgeräten, ohne dass zusätzliche Ethernet-Router oder -Repeater erforderlich sind. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen vereinfacht sowie Installationszeit und -kosten gespart.

Das Messgerät unterstützt maximal 128 parallele TCP/IP-Verbindungen, die zwischen den Protokollen HTTP/HTTPS

Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:

  • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580: 4.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760: 6.0.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5650: 4.10.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5561: 12.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761: 14.0.0 und höher

*, FTP/FTPS*und Modbus TCP sowie anderen TCP/IP-Protokollen geteilt werden.

Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?