HRB1684305-15

Gerätespezifikationen

Mechanische Eigenschaften

Zutreffend für alle Messgerätmodelle außer PM5563

IP-Schutzklasse (IEC 60529)

Anzeige: IP54 (Aufrüstung auf IP65 mit optionalem Zubehörsatz METSEIP65OP96X96FF)

Messgerätgehäuse: IP30 (außer Anschlüssen)

Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen

Gehäusebemessung

Anzeige: UL-Typ 12

Für Anwendungen vom UL-Typ 12 installieren Sie das Messgerät und das abgesetzte Display auf einer flachen Oberfläche des Typ 12-Gehäuses

Montageposition

Vertikal

Displaytyp

Grafik-LCD-Anzeige, einfarbig, Auflösung 128 x 128

Display-Hintergrundbeleuchtung

Weiße LED

Anzeigbarer Bereich

67 x 62,5 mm

Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5563

IP-Schutzklasse (IEC 60529)

Messgerätgehäuse: IP30 (außer Anschlüssen)

Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen

Montageposition

35-mm-DIN-Schiene

Elektrische Kenndaten

Messgenauigkeit

  • Messungstyp: Echt-Effektivwerte bis zur 63. Oberwelle im 3-Phasen-Wechselstromnetz (3P, 3P + N); 128 Abtastungen pro Periode, Dauermessung

  • IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.2

Messungstyp

Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12

Fehler

Wirkenergie

Klasse 0.2S (Klasse 0.2S nach IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert wenn I > 0,15 A])

± 0,2 %

Blindenergie

Klasse 2 (Klasse 2 nach IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert wenn I > 0,15 A])

± 2 %

Scheinenergie

Klasse 0.5

± 0,5 %

Wirkleistung

Klasse 0.2

± 0,2 %

Blindleistung

Klasse 1

± 1 %

Scheinleistung

Klasse 0.5

± 0,5 %

Strom

Klasse 0.2

± 0,15 %

Spannung (L–N)

Klasse 0.1

± 0,1 %

Frequenz

Klasse 0.05

± 0,05 %

Leistungsfaktor

Klasse 1

± 0,005 Zählung

Leistungsqualitätsgenauigkeit

Messungstyp

Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12

Fehler

Spannungsunsymmetrie

Klasse 2

± 2 %

Spannungsoberwellen

Klasse 2

± 2 %

Spannungs-THD

Klasse 2

± 2 %

Stromoberwellen

Klasse 2

± 2 %

Strom-THD

Klasse 2

± 2 %

Spannungseingänge

Maximale SPW-/STW-Primärwerte

1,0 MV AC

Festgelegter Genauigkeitsbereich

20–400 V L-N / 20–690 V L-L (Stern) oder 20–600 V L-L (Dreieck)

UL-gelistet bis 347 V L–N / 600 V L–L

Messkategorie

CAT III (Bemessungsstoßspannung 6 kV)

Überlast

480 V L–N / 828 V L–L

Impedanz

5 MΩ

Festgelegte Genauigkeitsfrequenz

50 oder 60 Hz ± 10 % (45–70 Hz)

Bürde

< 0,2 VA bei 240 V AC L-N

Stromeingänge

Maximaler STW-Primärwert

32767 A

STW-Sekundärwert

Nennwert: 5 A (Klasse 0.2S) oder 1 A (Klasse 0.5S)

Gemessener Strom mit Bereichsüberschreitung und Crestfaktor

50 mA – 10 A

Anlaufstrom

5 mA

Zulässige Überlastung

20 A Dauerstrom

50 A bei 10 s/h

500 A bei 1 s/h

Impedanz

0,3 mΩ

Frequenz

50 oder 60 Hz ± 10 % (45–70 Hz)

Bürde

< 0,024 VA bei 10 A

RCM-Eingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5660L / PM5760L )

Typ

A (nach IEC 62020 Klausel 9.19.2)

Frequenz

45–65 Hz

Bereich

Zulässiger Bereich für RCM-Eingangsterminals vom Ringkernwandler-Ausgangssignal

5 μA bis 1200 μA (Nennwert), max. 1500 μA (kontinuierlich)

Bürde

150 Ω

Ringkernwandler-Drehungen (Werkeinstellung)

1000

AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 )

AC-Nennspannung

480 V (Bereich: 100 bis 480 V + 10 %)

Installationskategorie

Klasse CAT III 600 V nach BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Bürde

Max. 5,0 W / 16,0 VA / 15,2 VAR bei 480 V AC

Nennfrequenz

50/60 Hz (Bereich: 45 bis 65 Hz)

Haltezeit

35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde

129 ms typisch bei 230 V L–N und maximaler Bürde

AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L )

AC-Nennspannung

480 V (Bereich: 100 bis 480 V + 10 %)

Installationskategorie

Klasse CAT III 600 V nach BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Bürde

Maximal 13,1 VA / 4 W, typisch 10,6 VA bei 230 V L-N

Nennfrequenz

50/60 Hz (Bereich: 45 bis 65 Hz)

Haltezeit

35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde

129 ms typisch bei 230 V L–N und maximaler Bürde

DC-Steuerspannung

DC-Nennspannung

250 V (Bereich: 125 bis 250 V + 20 %)

Bürde

Max. 5 W, typisch 3,1 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 )

Max. 4 W, typisch 3,6 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 )

Haltezeit

29 ms typisch bei 125 V DC und maximaler Bürde

DC-Steuerspannung (Niederspannung) (nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM5580 / PM5570L / PM5660L / PM5760L )

Betriebsbereich

20–60 V DC ± 10 %

Bürde

Max. 4,1 W

Haltezeit

15 ms typisch bei 18–60 V DC und maximaler Bürde

Digitalausgänge

Anzahl

2

Typ

Digitalausgänge, Typ-A-Halbleiter

Maximale Lastspannung

40 V AC / 60 V DC (zutreffend für die Reihe PM5500 und das Messgerätmodell PM5650 )

30 V AC / 40 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5660L / PM5760L )

Maximaler Laststrom

125 mA

Last-Widerstand

8 Ω

Impulsfrequenz

Max. 25 Hz

Impulsfaktor

1 bis 9999999 Impulse pro k_h

Impulsdauer

50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)

Leckstrom

1 µA

Isolation

2,5 kV eff. für 60 Sekunden

Digitaleingänge (zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 und die Reihe PM5500 außer PM5570 und PM5570L )

Anzahl

4

Typ

Extern erregt

Spannungs-OFF

0–6 V AC / 0–6 V DC

Spannungs-ON

15–30 V AC / 15–60 V DC

Eingangswiderstand

100 kΩ

Frequenz

Max. 25 Hz

Isolation

2,5 kV eff. für 60 Sekunden

Impulsdauer

50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)

Ansprechzeit

10 ms

Eingangsbürde

2 mA bei 24 V AC/DC

2,5 mA bei 60 V AC/DC

Digitaleingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L )

Anzahl

2

Typ

Extern erregt

Spannungs-OFF

0–6 V AC / 0–6 V DC

Spannungs-ON

18–30 V AC / 12–40 V DC

Eingangswiderstand

100 kΩ

Frequenz

Max. 25 Hz

Isolation

2,5 kV eff. für 60 Sekunden

Impulsdauer

50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit)

Ansprechzeit

10 ms

Eingangsbürde

2 mA bei 24 V AC/DC

2,5 mA bei 60 V AC/DC

Analogeingänge (nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5570L )

Anzahl

2

Typ

Gleichstrom

Bereich

4–20 mA

Genauigkeit

± 1 % Originalmessbereich (0,2 mA)

Impedanz

< 20 Ω

Betriebsspannung

Max. 24 V DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

Messgerät: –25 bis 70 °C

Anzeige: –20 bis 70 °C

Displayfunktionen bis –25 °C mit verringerter Leistung

Lagertemperatur

–40 bis 85 °C

Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 5 % bis 95 % RH nicht kondensierend

Lagerung: 5 % bis 80 % RH nicht kondensierend

Höchster Taupunkt 37 °C

Verschmutzungsgrad

2

Höhe

≤ 3000 m CAT III

Standort/Montage

Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen

Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein

Produktlebensdauer

> 15 Jahre, 45 °C (113 °F) 60% RH

LEDs

LED-Anzeigen

Status-/Kommunikationsaktivität

Grüne LED (Schalttafel auf Display oder abgesetztes Display, oben auf dem DIN-Modell)

Alarm-/Energieimpuls-LED

Gelbe LED (Schalttafel auf Display oder abgesetztes Display, oben auf dem DIN-Modell)

Verrechnungssicherheitsstatus

Grüne LED (oben am PM5562 / PM5562MC )

Alarm-/Energieimpuls-LED

Typ

Orange LED, optisch

Maximale Impulsfrequenz

50 Hz

Impulsdauer

50 % Taktdauer (min. 200 µs EIN-Zeit)

Messgerätkonstante

10.000 Impulse pro kWh/kVARh

Konfigurierbar von 1 bis 9999999 Impulsen pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh)

(Bei MID/MIR-Messgerätmodellen auf 10.000 Impulse pro kWh eingestellt)

Wellenlänge

590 bis 635 nm

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)

Oberwellenstromemissionen

IEC 61000-3-2

Flicker-Grenzwerte (Spannungsschwankung)

IEC 61000-3-3

Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladungen

IEC 61000-4-2

Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder

IEC 61000-4-3

Störfestigkeit gegen schnelle Transienten

IEC 61000-4-4

Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen

IEC 61000-4-5

Störfestigkeit gegen netzgebundene Störungen, 150 kHz bis 80 MHz

IEC 61000-4-6

Störfestigkeit gegen Magnetfelder

IEC 61000-4-8

Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und -unterbrechungen

IEC 61000-4-11

Störfestigkeit gegen gedämpft schwingende Wellen

IEC 61000-4-12

Verstrahlte und eingeleitete Emissionen

Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, EN 55022 Klasse B

Sicherheit

Sicherheit

BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Schutzklasse

Schutzklasse II

Zugängliche Teile doppelt isoliert

MID/MIR-Konformität

Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761

Geltende MID/MIR-Normen und -Klassen

  • BS/EN 50470-1 Klasse C

  • BS/EN 50470-3 Klasse C

Art des Messgeräts

Statischer Wattstundenzähler

Verwendungszweck

Für den Inneneinsatz in einer stationären Schalttafel, dauerhaft installiert für Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebereichen, die nur geringfügigen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt sind

Mechanische Umgebungsbedingungen

M1

Elektromagnetische Umgebungsbedingungen (EMV)

E2

Anwendbare Messungen

Nur Wirkenergiemessung (kWh oder MWh)

Spannung an den Spannungsklemmen

  • Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet: 3 x 57,7 (100) bis 3 x 400 (690) V AC

  • Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet: 3 x 100 bis 3 x 600 V L-L

Frequenz des Stromversorgungsnetzes

50 Hz

RS-485-Kommunikationsschnittstelle

Anzahl Schnittstellen

1

Maximale Kabellänge

1219 m

Maximale Anzahl an Geräten (Einheitslasten)

Bis zu 32 Geräte am gleichen Bus

Parität

Gerade, ungerade, keine (1 Stoppbit für ungerade bzw. gerade Parität; 2 Stoppbits für keine Parität)

Baudrate

9600, 19200, 38400 Baud

Protokoll

Modbus RTU, Modbus ASCII (7- oder 8-Bit), Jbus

Isolation

2,5 kV eff, Doppelisolierung

Ethernet-Kommunikationsschnittstelle

Anzahl Schnittstellen

2

Maximale Kabellänge

100 m nach TIA/EIA 568-5-A

Modus

10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX

Protokoll

Modbus TCP, HTTP/HTTPS**, FTP/FTPS**, DHCP, BOOTP, BACnet/IP, EtherNet/IP, DNP3*

* Erhältlich mit bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500 /PM5600 / PM5700 -Reihe.
** Nur in den neuesten Firmwareversionen verfügbar:
  • Messgerätmodelle PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 : 4.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5760 : 6.0.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5650 : 4.10.0 und höher

  • Messgerätmodell PM5561 : 12.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5661 / PM5761 : 14.0.0 und höher

  • Messgerätmodelle PM5570L / PM5660L / PM5760L : 6.0.0 und höher

Echtzeituhr

Uhrzeitabweichung

~ 0,4 s pro Tag (typisch)

Batteriepufferzeit

3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch)

Konforme Beschichtung

Die in diesem Produkt verbauten PCBAs werden mit einer durch UL zugelassen, konformen Beschichtungschemikalie behandelt.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?