LTMT Expansion Module
Un maximum de cinq LTMT expansion module peut être connecté à un LTMT main unit. Pour plus d’informations sur LTMT expansion module consultez Module d’extension LTMT.
Description de la face avant
La face avant de LTMT expansion module présente les caractéristiques suivantes :
| A |
Connecteur d’entrée 1 |
| B |
Connecteur d’entrée 2 |
| C |
Deux RJ45 pour connecter le module à l’unité principale ou à un autre LTMT expansion modules |
| D |
Voyant d’état |
| E |
Connecteur de sortie 3 |
Voyant d’état
|
Statut des voyants |
Description |
|---|---|
|
Éteint |
Hors tension |
|
VERT sur |
LTMT expansion module est prêt et communique avec LTMT main unit |
|
ROUGE clignotant |
|
|
ROUGE sur |
Erreur interne détectée ou erreur de configuration détectée |
Ports d’extension
Chaque LTMT expansion module dispose de deux RJ45 pour la connexion avec le LTMT main unit en daisy chain.
Pour plus d’informations sur le câblage et les connexions, reportez-vous à TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Module d’extension LTMT à 4 entrées numériques et 2 sorties numériques
Les modules d’extension LTMTIN42•• disposent :
-
Quatre entrées numériques (type 1 selon la norme EN61131-2).
-
Deux sorties numériques libres potentielles avec contacts normalement ouverts.
Les entrées logiques sont alimentées par une source d’alimentation externe. La tension d’alimentation d’entrée pour le LTMTIN42BD expansion module est de 24 Vdc et pour le LTMTIN42FM expansion module est de 100 à 265 Vac/dc pour la norme CEI et de 110 à 240 Vac/dc pour la norme UL.
Le LTMTIN42•• expansion modules disposent des bornes enfichables et des affectations de broches suivantes :
|
Connecteur |
Borne |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
I.5 |
Entrée logique 5 |
|
I.C |
Commun pour les entrées logiques |
|
|
I.6 |
Entrée logique 6 |
|
|
2 |
I.7 |
Entrée logique 7 |
|
- |
Aucune connexion |
|
|
I.8 |
Entrée logique 8 |
|
|
3 |
C1 34 |
Commun pour les sorties numériques |
|
O2 35 |
Sortie numérique 2 |
|
|
O1 33 |
Sortie numérique 1 |
Module d’extension LTMT à 2 entrées analogiques et 1 sortie analogique
Le LTMTAN21 expansion modules ont :
-
Deux entrées analogiques 4–20 mA
-
Une sortie analogique 4–20 mA
Le LTMTAN21 expansion modules disposent des bornes enfichables et des affectations de broches suivantes :
|
Connecteur |
Borne |
Description |
|---|---|---|
|
1 |
I1+ |
Borne d’entrée analogique 1 (+) |
|
Aucune connexion |
||
|
I1– |
Borne d’entrée analogique 1 (-) |
|
|
2 |
I2+ |
Borne d’entrée analogique 2 (+) |
|
Aucune connexion |
||
|
I2– |
Borne d’entrée analogique 2 (-) |
|
|
3 |
O+ |
Borne de sortie analogique (+) |
|
Aucune connexion |
||
|
O– |
Borne de sortie analogique (-) |
|