Módulo de Expansión LTMT
Se pueden conectar un máximo de cinco LTMT expansion module a una misma LTMT main unit. Para obtener más información sobre LTMT expansion module consulte Módulo de Expansión LTMT.
Descripción de la parte frontal
La parte frontal de LTMT expansion module incluye las siguientes características:
| A |
Conector de entrada 1 |
| B |
Conector de entrada 2 |
| C |
Dos RJ45 para la conexión del módulo a la unidad principal u otro LTMT expansion modules |
| D |
LED de estado |
| E |
Conector de salida 3 |
LED de estado
|
Estado del LED |
Descripción |
|---|---|
|
Apagado |
Potencia apagada |
|
VERDE encendido |
La LTMT expansion module está lista y se comunica con LTMT main unit |
|
ROJO intermitente |
|
|
ROJO encendido |
Se ha detectado un error interno o un error de configuración |
Puertos de expansión
Cada LTMT expansion module tiene dos RJ45 para la conexión con el LTMT main unit en cadena tipo margarita.
Para obtener más información sobre el cableado y las conexiones, consulte TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Módulo de Expansión LTMT con 4 entradas digitales y 2 salidas digitales
Los módulos de expansión LTMTIN42•• tienen:
-
Cuatro entradas digitales (tipo 1 según la norma EN61131-2).
-
Dos salidas digitales libres de potencial con contactos normalmente abiertos.
Las entradas digitales se alimentan con una fuente de alimentación externa. La tensión de alimentación de entrada para el LTMTIN42BD expansion module es de 24 Vdc y para el LTMTIN42FM expansion module es de 100-265 Vac/dc para IEC y de 110-240 Vac/dc para UL.
Los LTMTIN42•• expansion modules tienen los siguientes terminales enchufables y asignaciones de pines:
|
Conector |
Terminal |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
I.5 |
Entrada digital 5 |
|
I.C |
Común para entradas digitales |
|
|
I.6 |
Entrada digital 6 |
|
|
2 |
I.7 |
Entrada digital 7 |
|
- |
Sin conexión |
|
|
I.8 |
Entrada digital 8 |
|
|
3 |
C1 34 |
Común para salida digital |
|
O2 35 |
Salida digital 2 |
|
|
O1 33 |
Salida digital 1 |
Módulo de expansión LTMT con 2 entradas analógicas y 1 salida analógica
Los LTMTAN21 expansion modules tienen:
-
Dos entradas analógicas de 4-20 mA
-
Una salida analógica de 4-20 mA
Los LTMTAN21 expansion modules tienen los siguientes terminales enchufables y asignaciones de pines:
|
Conector |
Terminal |
Descripción |
|---|---|---|
|
1 |
I1+ |
Terminal de entrada analógica 1 (+) |
|
Sin conexión |
||
|
I1- |
Terminal de entrada analógica 1 (-) |
|
|
2 |
I2+ |
Terminal de entrada analógica 2 (+) |
|
Sin conexión |
||
|
I2– |
Terminal de entrada analógica 2 (-) |
|
|
3 |
O+ |
Terminal de salida analógica (+) |
|
Sin conexión |
||
|
O- |
Terminal de salida analógica (-) |
|