Conformité aux normes
Le tableau suivant indique la conformité aux normes.
| Norme | Titre | 
|---|---|
| EN 14511 | Climatiseurs, groupes de refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur intégrant des compresseurs entraînés par des moteurs électriques et utilisés pour le chauffage et le refroidissement des locaux | 
| EN 60204-1 | Sécurité des machines - liée à la directive 2006/42/EC Machines | 
| EN/ISO 12100 | Sécurité des machines - liée à la directive 2006/42/EC Machines | 
| EN 60335-1 | Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues | 
| EN 60335-2-40 | Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité Partie 2-40 : Exigences particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs | 
| EN 378-2 | Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement Partie 2 : Conception, construction, essais, marquage et documentation | 
| EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 | Compatibilité électromagnétique (CEM) | 
| IEC 63000 | RoHS | 
| IEC 62443-3-3 IEC 62443-4-2 | Réseaux industriels de communication - Sécurité dans les réseaux et les systèmes Partie 3-3 : Exigences relatives à la sécurité dans les systèmes et niveaux sécurité Partie 4-2 : Exigences de sécurité technique des composants IACS | 
| CE, UL, UKCA | Déclaration, certification et marquage |