GEX8258701DE-01

Konformität mit Normen

In der nachstehenden Tabelle wird die Konformität mit Normen angegeben.

Norm

Titel

EN 14511

Klimageräte, Flüssigkeitskühlpakete und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Kompressoren für Raumbeheizung und -kühlung

EN 60204-1

Sicherheit von Maschinen - in Verbindung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN/ISO 11201:2010 V2

Akustik. Von Maschinen und Geräten ausgehende Geräusche – Messung der Schalldruckpegel an einem Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Positionen. Technisches Verfahren in einem im Wesentlichen freien Feld über einer reflektierenden Ebene mit vernachlässigbaren Umgebungskorrekturen.

EN/ISO 12100

Sicherheit von Maschinen - in Verbindung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EN 60335-1

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

EN 60335-2-40

Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Sicherheit

Teil 2-40: Besondere Anforderungen an elektrische Wärmepumpen, Klimaanlagen und Entfeuchter

EN 378-2

Kühlsysteme und Wärmepumpen - Sicherheits- und Umweltanforderungen

Teil 2: Planung, Konstruktion, Prüfung, Kennzeichnung und Dokumentation

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EMV-Richtlinie

IEC 63000

RoHS

IEC 62443-3-3

IEC 62443-4-2

Industrielle Kommunikationsnetzwerke - Netzwerk- und Systemsicherheit

Teil 3-3: Anforderungen an die Systemsicherheit und Sicherheitsstufen

Teil 4-2: Technische Sicherheitsanforderungen für IACS-Komponenten

CE, UL, UKCA

Erklärung, Zertifizierung und Kennzeichnung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?