DOCA0187ZH-02

MA 磁脱扣单元

简介

MA 脱扣单元拥有较高的磁吸合电流。它设计用于为电机馈电器提供短路保护。

MA 脱扣单元可用于构造 1 类或 2 类协调电机馈电器。

描述

调节旋钮位于脱扣单元的前面:

A MA 磁脱扣单元额定值

B 用于磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮

设置磁保护

磁保护吸合电流 Ii 通过以下元件来设置:

  • 适用于 2.5 A 值 50 A 额定值的 9 位旋钮

  • 适用于 100 A 值 220 A 额定值的 6 位旋钮

旋转磁保护调节旋钮 (A) 可修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ii 位置相应的磁保护吸合电流 Ii 值(安培)(值通过旋钮指示):

脱扣单元额定值 In (A)

2.5

6.3

12.5

25

50

100

150

220

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

15

38

75

150

300

18

44

88

175

350

20

50

100

200

400

23

57

113

225

450

900

1350

1980

25

63

125

250

500

1000

1500

2200

28

69

138

275

550

1100

1650

2420

30

76

150

300

600

1200

1800

2640

33

82

163

325

650

1300

1950

2860

35

88

175

350

700

1400

2100

3080

应用示例

通过以下特性保护电机馈电器:

  • 采用 1,250 kVA 变压器(- 400 V, 4%)供电

  • 电机应用保护取决于以下方面:

    • 3 组件电机馈电器(断路器、热继电器、接触器)

    • 直接在线启动

    • 电机功率 110 kW,即 In = 196 A

    • 2 类协调

下图为安装图:

1022

可以使用根据相关法规进行的安装计算来决定要安装的相应 ComPacT NSX 断路器的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。

下表介绍了断路器选择:

安装

选择的 ComPacT NSX

备注

In = 196 A

ComPacT NSX250 MA 220

外壳尺寸确定

Isc = 28.5 kA

F

Icu 性能见铭牌

Ikmin = 14.8 kA

下表显示了脱扣单元保护设置:

安装

选择的脱扣单元

备注

Ikmin = 14.8 kA

瞬时电流 = 14 In,即 2,800 A

Ii = 2,860 A

Isd 保护设置兼容:

  • 瞬时启动电流

  • 短路保护

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?